目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CPNA - 螺纹沟槽式联轴器-止动螺丝型
上隆SAMLO
联轴器&万向节
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/couplings/cpna.prj},{NB=CPNA-D18-A3-B3},{TYPECODE=CPNA},{D=18.0},{A=3.000},{B=3.000},{AX=3,4,5,6,6.35,8},{L=25.0},{F=3.6},{M=M4},{TT=0.7},{AT=0.6},{MT=1.2},{MRS=20000},{MOI=7.1×10^-7},{STSC=70},{LM=0.15},{AM=3},{AXM=±0.15},{MASS=13.0},{CATALOG=cpna.jpg},{MX=4},{PPATH=cpna/assmblies/cpna_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
固定螺栓
ⁿ/ₐ
TT
固定螺栓紧固扭矩
[N·m]
AT
额定扭矩
[N·m]
MT
最大扭矩
[N·m]
MRS
最高转速
[rpm]
MOI
惯性力矩
[kg·m²]
STSC
静态扭矩刚性
[N·m/rad]
LM
最大容许偏差(径向)
[mm]
AM
最大容许偏差(角向)
[°]
AXM
最大容许偏差(轴向)
[mm]
MASS
参考重量
[g]
CPNA-D16-A3-B3
CPNA
16.0
21.0
3.3
M3
0.7
0.5
1.0
20000
3.1×10^-7
40
0.15
3
±0.15
9.0
CPNA-D18-A3-B3
CPNA
18.0
25.0
3.6
M4
0.7
0.6
1.2
20000
7.1×10^-7
70
0.15
3
±0.15
13.0
CPNA-D19-A4-B4
CPNA
19.0
19.0
3.3
M4
0.7
0.8
1.6
20000
7.0×10^-7
110
0.15
3
±0.15
11.4
CPNA-D25.4-A5-B5
CPNA
25.4
25.4
3.8
M4
1.7
2.0
4.0
20000
2.9×10^-6
175
0.15
3
±0.15
26.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表