目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
舒适型手柄 - 舒适型手柄, 用于门锁锁芯
Rittal
系统附件
门锁
锁具系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/verschluss_systeme/komfortgriff_ve_assmtab.prj},{NB=8611.020},{BEST=8611.020},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Komfortgriff},{BEZ2=für TS, TS IT, SE, PC, IW},{BEZ3=für Verschluss-Einsätze},{AF=RAL 7035},{PPATH=komfortgriff_ve_asmtpl.prj},{FARBE=2},{VERS=4},{VERS1=1},{GR=0},{INFOPAGE=hb32_s947},{CNSECLASS51=27-18-92-20},{CNSECLASS70=27-40-92-17},{CNSECLASS80=27-40-92-17},{CNSETIM40=EC000327},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{GEW=0.740}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
型号 TS
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
AF
形式
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
8611.010
8611.010
颜色RAL 7032
27-18-92-20
27-40-92-17
27-40-92-17
EC000327
8611.020
8611.020
舒适型手柄
for TS, TS IT, SE, PC, IW
for lock inserts
颜色RAL 7035
27-18-92-20
27-40-92-17
27-40-92-17
EC000327
0.740
8611.250
8611.250
颜色RAL 8019
27-18-92-20
27-40-92-17
27-40-92-17
EC000327
8611.350
8611.350
舒适型手柄
for TS, TS IT, SE, PC, IW
for lock inserts
颜色RAL 9005
27-18-92-20
27-40-92-17
27-40-92-17
EC000327
0.700
8611.330
8611.330
舒适型手柄
for TS, TS IT, SE, PC, IW
for lock inserts
镀镍亚光
27-18-92-20
27-40-92-17
27-40-92-17
EC000327
0.700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表