目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
面板 - for Compact Panel
Rittal
系统附件
人机界面
正面安装
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/schnittstelle_mensch_maschine/frontaufbau/frontplatten_cp.prj},{NB=6028.510},{BEST=6028.510},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Frontplatte, Compact-Panel B x H = 178 x 350 mm},{BEZ1=Frontplatten},{BEZ2=für Compact-Panel},{B=178},{H=350},{GEW=0.640},{INFOPAGE=hb34_s704},{CNSECLASS51=27-18-92-17},{CNSECLASS70=27-18-92-17},{CNSECLASS80=27-18-92-17},{CNSETIM40=EC000456},{BEZ3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
型号 SZ
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
6028.500
6028.500
面板
for Compact Panel
178
200
0.440
27-18-92-17
27-18-92-17
27-18-92-17
EC000456
6028.510
6028.510
面板
for Compact Panel
178
350
0.640
27-18-92-17
27-18-92-17
27-18-92-17
EC000456
6028.530
6028.530
面板
for Compact Panel
252
200
0.540
27-18-92-17
27-18-92-17
27-18-92-17
EC000456
6028.540
6028.540
面板
for Compact Panel
252
350
0.820
27-18-92-17
27-18-92-17
27-18-92-17
EC000456
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表