目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
型材用于电缆导入,中间 - for VX, VX SE
Rittal
系统附件
电缆铺设
电缆导入
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabeleinfuehrung/profil_kf_mittig_m51.prj},{NB=8618.801},{BEST=8618.801},{INFOWWW=Website},{BEZ1=VX Profil zur Kabeleinführung, mittig},{BEZ2=für VX, VX SE},{B=800},{L=650},{L1=653},{GEW=0.280},{VE=1},{VERS=2},{INFOPAGE=hb34_s651},{L2=653},{CNSECLASS51=27-18-06-22},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-14-24-21},{CNSETIM40=EC000211},{BEZ3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
称号 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
用于机柜宽度
[mm]
L1
宽度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8618.800
8618.800
Section for cable entry, ...
for VX, VX SE
600
453
0.218
27-18-06-22
27-40-06-04
27-14-24-21
EC000211
8618.801
8618.801
Section for cable entry, ...
for VX, VX SE
800
653
0.280
27-18-06-22
27-40-06-04
27-14-24-21
EC000211
8618.802
8618.802
Section for cable entry, ...
for VX, VX SE
1000
403
0.360
27-18-06-22
27-40-06-04
27-14-24-21
EC000211
8618.803
8618.803
Section for cable entry, ...
for VX, VX SE
1200
503
0.432
27-18-06-22
27-40-06-04
27-14-24-21
EC000211
8618.804
8618.804
Section for cable entry, ...
for VX, VX SE
1600
703
0.480
27-18-06-22
27-40-06-04
27-14-24-21
EC000211
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表