目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Small equipment box, 4 U - shielded for one 482.6 mm (19") mounting level
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
接插嵌板
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/p_panels/kleingeratebox_4he_asmtab.prj},{NB=5501.900},{BEST=5501.900},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Kleingerätebox, 4 HE, geschottet für eine 482,6 mm (19\")-Befestigungsebene},{BEZ2=Zur Aufnahme von Kleingeräten und anderem Zubehör, innerhalb einer geschotteten 19\"-Installationsebene, inkl. verstellbarem Aufnahmenboden zur Unterteilung, für eine 482,6 mm (19\")-Befestigungsebene. },{BEZ3=Stahlbech, RAL 9005, Belastbarkeit: 200 N, statisch},{B=427},{H=170},{T=400.0},{GEW=10.2},{CNSECLASS51=27-18-01-01},{CNSECLASS70=27-18-01-01},{CNSECLASS80=27-18-01-01},{CNSETIM40=EC002713},{PPATH=assemblies/kleingeratebox_4he_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
宽度
ⁿ/ₐ
H
高度
ⁿ/ₐ
T
深度
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5501.900
5501.900
Small equipment box, 4 U,...
For accommodation of smal...
Sheet steel, RAL 9005, Lo...
427
170
400.0
10.2
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC002713
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表