目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Positioner - Positioner
Rittal
配电组件
RiLine60
RiLine Compact
RiLine Compact Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline_compact/riline_compact_zubehoer/positionierstueck.prj},{NB=9635.610},{BEST=9635.610},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Positionierstück},{BEZ2=55 mm},{ZS=Siemens S00, S0},{B=45},{VE=10 St.},{INFOPAGE=riline_compact_s15},{VERS=1},{CNSECLASS51=27-37-24-02},{CNSECLASS70=27-14-24-14},{CNSECLASS80=27-14-24-14},{CNSETIM40=EC000775},{GEW=0.180}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
ZS
Assigned switchgear
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9635.610
9635.610
Positioner
55 mm
Siemens S00, S0
45
10 pc(s).
27-37-24-02
27-14-24-14
27-14-24-14
EC000775
0.180
9635.620
9635.620
Positioner
35 mm
Eaton PKZ/PKE size 1 & 2
45
10 pc(s).
27-37-24-02
27-14-24-14
27-14-24-14
EC000775
0.090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表