目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Mini-PLS special busbars E-Cu - Mini-PLS busbar system (40 mm)
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 Mini-PLS
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/mini_pls/sammelschienen.prj},{NB=9602.000},{BEST=9602.000},{INFO=PDF Katalog},{VERS=1},{DETAIL=0},{L=700},{BEZ1=Mini-PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 250A},{BEZ2=Laenge: 700 mm},{VE=3 St.},{INFOPAGE=hb33_s270},{CNSECLASS51=27-37-03-01},{CNSECLASS70=27-37-03-03},{CNSECLASS80=27-37-03-03},{CNSETIM40=EC001522},{GEW=2.607}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
型号 SV
ⁿ/ₐ
L
深度
[mm]
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9601.000
9601.000
500
Mini-PLS special busbars ...
Length: 500 mm
3
27-37-03-01
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
1.863
9602.000
9602.000
700
Mini-PLS special busbars ...
Length: 700 mm
3
27-37-03-01
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
2.607
9603.000
9603.000
1100
Mini-PLS special busbars ...
Length: 1100 mm
3
27-37-03-01
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
4.068
9624.000
9624.000
1500
Mini-PLS special busbars ...
Length: 1500 mm
3
27-37-03-01
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
5.559
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表