目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
CMC III - Transponder reader
Rittal
IT 基础设施
监控系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/monitoring/cmc_iii_transponderleser.prj},{NB=7030.230},{BEST=7030.230},{BEZ1=CMC III Transponderleser},{BEZ2=-},{BEZ3=-},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb34_s455},{VERS=1},{B=50},{H=190},{T=25},{VE=1 St.},{GEW=0.300},{CNSECLASS51=27-18-92-53},{CNSECLASS70=27-18-92-53},{CNSECLASS80=27-18-92-53},{CNSETIM40=EC002627},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=31.1.2020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2020年1月31日.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
7030.233
Rittal
20.08.2024
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
STATUSPIM
ⁿ/ₐ
EOLDATE
ⁿ/ₐ
7030.230
7030.230
CMC III transponder reade...
50
190
25
1
0.300
27-18-92-53
27-18-92-53
27-18-92-53
EC002627
50
31.1.2020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表