目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Roof-mounted cooling units - for IT cooling
Rittal
IT 基础设施
IT 冷却 (IT-Cooling)
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/cooling/dachaufbau_kg.prj},{NB=3301.800 (2)},{BEST=3301.800},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Dachaufbau-Kühlgeräte (IT)},{BEZ2=mit e-Comfortcontroller},{BEZ3=Nutzkühlleistung: 3000 W},{B=597},{H=417},{T=895},{W=595},{D=375},{H1=16.34},{H2=417},{W1=23.43},{W2=597},{D1=14.76},{D2=379},{WW1=475.000},{DD1=326.000},{DD2=260.000},{GEW=97.000},{INFOPAGE=hb34_s436},{CNSECLASS51=27-18-07-04},{CNSECLASS70=27-18-07-04},{CNSECLASS80=27-18-07-04},{CNSETIM40=EC000855}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
件号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
BEZ3
名称3
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3301.800 (2)
3301.800
Roof-mounted cooling unit...
with e-Comfort Controller
Useful cooling output: 30...
597
417
895
97.000
27-18-07-04
27-18-07-04
27-18-07-04
EC000855
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表