目錄: Rigon
Created: 19.08.2015
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPA14 - Unnitrided ejector pins ISO 6751 Forma A
Rigon
Plastic
Ejector pins
Cylindrical head ejector pins
Powered by
CAD模型選擇
{rigon/92_plastica/b0/g6/rpa14.prj},{NB=RPA14 08,2X315},{SIG=RPA14},{COD=RPA14 08,2X315},{D1=8.2},{D2=14},{K=5.0},{R=0.5},{L=315},{MAT=Steel 1.2343 - 1.2344},{DT=47 ± 5 HRC},{DS=45...46 HRC},{TR=not performed},{FIN=finemente rettificato}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
K
Height
[mm]
R
+0.2
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DT
Head hardness
ⁿ/ₐ
DS
Shaft hardness
ⁿ/ₐ
FIN
Surface finishing
ⁿ/ₐ
RPA14 01,5X100
RPA14
RPA14 01,5X100
1.5
3
1.5
0.2
100
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 01,5X125
RPA14
RPA14 01,5X125
1.5
3
1.5
0.2
125
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 01,5X160
RPA14
RPA14 01,5X160
1.5
3
1.5
0.2
160
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,0X100
RPA14
RPA14 02,0X100
2.0
4
2.0
0.2
100
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,0X125
RPA14
RPA14 02,0X125
2.0
4
2.0
0.2
125
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,0X160
RPA14
RPA14 02,0X160
2.0
4
2.0
0.2
160
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,0X200
RPA14
RPA14 02,0X200
2.0
4
2.0
0.2
200
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,0X250
RPA14
RPA14 02,0X250
2.0
4
2.0
0.2
250
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,0X315
RPA14
RPA14 02,0X315
2.0
4
2.0
0.2
315
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,2X100
RPA14
RPA14 02,2X100
2.2
4
2.0
0.2
100
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,2X160
RPA14
RPA14 02,2X160
2.2
4
2.0
0.2
160
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,2X200
RPA14
RPA14 02,2X200
2.2
4
2.0
0.2
200
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,2X315
RPA14
RPA14 02,2X315
2.2
4
2.0
0.2
315
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,5X100
RPA14
RPA14 02,5X100
2.5
5
2.0
0.3
100
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,5X125
RPA14
RPA14 02,5X125
2.5
5
2.0
0.3
125
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,5X160
RPA14
RPA14 02,5X160
2.5
5
2.0
0.3
160
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,5X200
RPA14
RPA14 02,5X200
2.5
5
2.0
0.3
200
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,5X250
RPA14
RPA14 02,5X250
2.5
5
2.0
0.3
250
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,5X315
RPA14
RPA14 02,5X315
2.5
5
2.0
0.3
315
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,7X100
RPA14
RPA14 02,7X100
2.7
5
2.0
0.3
100
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,7X160
RPA14
RPA14 02,7X160
2.7
5
2.0
0.3
160
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 02,7X315
RPA14
RPA14 02,7X315
2.7
5
2.0
0.3
315
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 03,0X100
RPA14
RPA14 03,0X100
3.0
6
3.0
0.3
100
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 03,0X125
RPA14
RPA14 03,0X125
3.0
6
3.0
0.3
125
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
RPA14 03,0X160
RPA14
RPA14 03,0X160
3.0
6
3.0
0.3
160
Steel 1.2343 - 1.2344
47 ± 5 HRC
45...46 HRC
finemente rettificato
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表