目錄: Rigon
Created: 19.08.2015
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RGPC - Grani punta conica
Rigon
Accessories
Bolts
Screws
Powered by
CAD模型選擇
{rigon/90_accessori/a8/f3/rgpc.prj},{NB=RGPC 08X070},{CODE=RGPC 08X070},{LX=70},{MX=8},{L2=3.0},{S=4.0},{CS=18.00},{MAT=Acciaio legato ad alta resistenza},{D=45 Hrc minimo},{TS=Brunitura}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
S
s
[mm]
CS
C.S Nm
ⁿ/ₐ
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
D
Durezza
ⁿ/ₐ
TS
Trattamento superficiale
ⁿ/ₐ
RGPC 03X003
RGPC 03X003
1.5
1.5
0.87
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 03X004
RGPC 03X004
1.5
1.5
0.87
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 03X005
RGPC 03X005
1.5
1.5
0.87
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 03X006
RGPC 03X006
1.5
1.5
0.87
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 03X008
RGPC 03X008
1.5
1.5
0.87
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 03X010
RGPC 03X010
1.5
1.5
0.87
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 03X012
RGPC 03X012
1.5
1.5
0.87
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 03X014
RGPC 03X014
1.5
1.5
0.87
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 03X016
RGPC 03X016
1.5
1.5
0.87
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 03X018
RGPC 03X018
1.5
1.5
0.87
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 03X020
RGPC 03X020
1.5
1.5
0.87
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 03X022
RGPC 03X022
1.5
1.5
0.87
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 03X025
RGPC 03X025
1.5
1.5
0.87
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 03X030
RGPC 03X030
1.5
1.5
0.87
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 04X003
RGPC 04X003
2.0
2.0
2.20
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 04X004
RGPC 04X004
2.0
2.0
2.20
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 04X005
RGPC 04X005
2.0
2.0
2.20
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 04X006
RGPC 04X006
2.0
2.0
2.20
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 04X008
RGPC 04X008
2.0
2.0
2.20
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 04X010
RGPC 04X010
2.0
2.0
2.20
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 04X012
RGPC 04X012
2.0
2.0
2.20
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 04X014
RGPC 04X014
2.0
2.0
2.20
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 04X016
RGPC 04X016
2.0
2.0
2.20
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 04X018
RGPC 04X018
2.0
2.0
2.20
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
RGPC 04X020
RGPC 04X020
2.0
2.0
2.20
Acciaio legato ad alta re...
45 Hrc minimo
Brunitura
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表