目錄: RCM
Created: 27.11.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
ESF - Ejectro pin nitrided DIN 1530 Shape A / FIAT head
RCM
PRECISION COMPONENTS
EJECTOR PINS
Powered by
CAD模型選擇
{rcm/elementi_ret_precisione/espulsori/esf.prj},{NB=ESF6.5X100},{TYPE=ESF},{D=6.5},{D1=12},{H=8.0},{R=0.5},{L=100},{LX=100,125,160,200,250,315,400,500,630},{MAT=Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5 1 1 KU},{DURG=60 + 2 HRC},{DURT=45 ± 5 HRC}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DURG
Hardness - body
ⁿ/ₐ
DURT
Hardness - head
ⁿ/ₐ
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF2.0X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
2.0
4
2.0
0.2
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF2.2X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
2.2
4
2.0
0.2
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF2.5X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
2.5
5
2.0
0.3
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF3.0X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
3.0
6
3.0
0.3
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF3.2X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
3.2
6
3.0
0.3
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF3.5X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
3.5
6
3.0
0.3
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF4.0X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
4.0
8
4.0
0.3
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF4.2X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
4.2
8
4.0
0.3
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF4.5X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
4.5
8
4.0
0.3
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF5.0X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
5.0
10
8.0
0.3
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF5.2X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
5.2
10
8.0
0.3
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF5.5X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
5.5
10
8.0
0.3
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF6.0X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
6.0
12
8.0
0.5
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF6.2X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
6.2
12
8.0
0.5
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF6.5X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
6.5
12
8.0
0.5
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF7.0X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
7.0
12
8.0
0.5
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF7.5X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
7.5
12
8.0
0.5
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF8.0X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
8.0
14
6.5
0.5
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF8.2X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
8.2
14
6.5
0.5
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF8.5X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
8.5
14
6.5
0.5
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF9.0X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
9.0
14
6.5
0.5
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF10.0X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
10.0
16
6.5
0.5
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF10.2X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
10.2
16
6.5
0.5
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF11.0X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
11.0
18
6.5
0.5
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
Ejectro pin nitrided DIN ...
ESF12.0X100
Ejectro pin nitrided DIN ...
12.0
18
6.5
0.8
Acciaio UNI X40 Cr Mo V 5...
60 + 2 HRC
45 ± 5 HRC
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表