目錄: PlaSteel
Created: 19.08.2015
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0160 - Viti a colletto con gambo rettificato esagono incassato - VGR
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
Screws, Set screws
Powered by
CAD模型選擇
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/screws__set_screws/r0160.prj},{NB=R0160-01-0067},{COD=R0160-01-0067},{D1=18.000},{K=9.000},{L1=16.000},{CH=6.000},{M=10.000},{D=12.000},{L=20.000},{MAT=ACCIAIO ISO 12.9},{RESISTENZE=110-120Kg/mm2},{TOLLERANZE=h 8},{NDM=10.000},{X=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
COD
[mm]
D1
Max
[mm]
K
Max
[mm]
L1
Length L2
[mm]
CH
Esagono
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
L
Length L1
[mm]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
RESISTENZE
Resistenza
ⁿ/ₐ
TOLLERANZE
Tolleranza gambo rettificato
ⁿ/ₐ
R0160-01-0001
R0160-01-0001
8.000
4.000
8.000
2.500
4.000
5.000
10.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0002
R0160-01-0002
8.000
4.000
8.000
2.500
4.000
5.000
12.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0003
R0160-01-0003
8.000
4.000
8.000
2.500
4.000
5.000
15.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0004
R0160-01-0004
8.000
4.000
8.000
2.500
4.000
5.000
16.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0005
R0160-01-0005
8.000
4.000
8.000
2.500
4.000
5.000
20.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0006
R0160-01-0006
8.000
4.000
8.000
2.500
4.000
5.000
25.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0007
R0160-01-0007
8.000
4.000
8.000
2.500
4.000
5.000
30.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0008
R0160-01-0008
8.000
4.000
8.000
2.500
4.000
5.000
35.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0009
R0160-01-0009
8.000
4.000
8.000
2.500
4.000
5.000
40.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0010
R0160-01-0010
8.000
4.000
8.000
2.500
4.000
5.000
45.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0011
R0160-01-0011
8.000
4.000
8.000
2.500
4.000
5.000
50.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0013
R0160-01-0013
10.000
4.500
9.500
3.000
5.000
6.000
10.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0014
R0160-01-0014
10.000
4.500
9.500
3.000
5.000
6.000
12.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0015
R0160-01-0015
10.000
4.500
9.500
3.000
5.000
6.000
15.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0016
R0160-01-0016
10.000
4.500
9.500
3.000
5.000
6.000
16.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0017
R0160-01-0017
10.000
4.500
9.500
3.000
5.000
6.000
20.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0018
R0160-01-0018
10.000
4.500
9.500
3.000
5.000
6.000
25.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0019
R0160-01-0019
10.000
4.500
9.500
3.000
5.000
6.000
30.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0020
R0160-01-0020
10.000
4.500
9.500
3.000
5.000
6.000
35.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0021
R0160-01-0021
10.000
4.500
9.500
3.000
5.000
6.000
40.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0022
R0160-01-0022
10.000
4.500
9.500
3.000
5.000
6.000
45.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0023
R0160-01-0023
10.000
4.500
9.500
3.000
5.000
6.000
50.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0024
R0160-01-0024
10.000
4.500
9.500
3.000
5.000
6.000
55.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0025
R0160-01-0025
10.000
4.500
9.500
3.000
5.000
6.000
60.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
R0160-01-0026
R0160-01-0026
10.000
4.500
9.500
3.000
5.000
6.000
65.000
ACCIAIO ISO 12.9
110-120Kg/mm2
h 8
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表