目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
GL50S,GL50A - 聚氨酯壓入式滾輪帶軸承型
PRiCi FA
傳送部品
滾輪·傳送類零件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c14/gl50s_asmtab.prj},{NB=GL50S25-20},{CMAT=Equivalent to SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR=Urethane (Natural Color)},{SUR2=bao jiao},{BMAT=Steel},{HN=Shore A90},{CODE=GL50S},{CODE1=2},{MYCODE=M_RORUSP},{VAR02=25},{AV021='25','30','35','40','50'},{VAR04=20},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=gl50s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
CMAT
芯材材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理(襯層)
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D1(H7)
[mm]
FIX06
dh
[mm]
FIX08
Ba
[mm]
FIX10
使用軸承
ⁿ/ₐ
GL50S25-20
GL50S25-20
相當於SUS304
聚氨酯(自然色)
鋼
肖式A90
GL50S
6
15
10
5
696ZZ×2
GL50A25-20
GL50A25-20
相當於A5052
聚氨酯(自然色)
鋼
肖式A90
GL50A
6
15
10
5
696ZZ×2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表