目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
FSDW - 滾珠螺杆
PMI
滾珠螺桿
轉造級滾珠螺杆
FSDW 系列
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/rolled_ballscrews/fsdw/fsdw_asmtab.prj},{NB=1R25-4T3-FSDW.-32-122-0.023R-1-1-A-A-C5},{TD=R},{OD=25},{LEAD=4},{BD=A},{ET=T3},{PPATH=assemblies/fsdw_asmtpl.prj},{SF1=-1},{SF2=-1},{L1=32},{FLANGE=A},{L11=12.000},{L21=33.000},{L12=23.000},{L22=30.000},{LT12=22.000},{L13=15.000},{L14=23.000},{LT14=22.000},{L15=23.000},{LT15=22.000},{L25=30.000},{L16=23.000},{LT16=22.000},{L26=30.000},{L36=15.000},{L17=23.000},{L27=23.000},{LT17=12.000},{L18=26.000},{LT18=22.000},{L28=23.000},{LT28=16.000},{THREAD=1},{AC=C5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
OD
絲杆公稱直徑
[mm]
CAM
额定負荷-動負荷Cam
[kgf]
COAM
额定負荷-靜負荷Coam
[kgf]
1R12-4T3-FSDW.-32-80-0.02...
12
410
990
1R14-4T3-FSDW.-32-96-0.02...
14
460
1210
1R15-10T3-FSDW.-57-121-0....
15
560
1340
1R16-5T3-FSDW.-40-104-0.0...
16
600
1460
1R20-4T3-FSDW.-32-110-0.0...
20
520
1660
1R25-4T3-FSDW.-32-122-0.0...
25
580
2120
1R28-5T5-FSDW.-53-143-0.0...
28
1240
4530
1R32-5T4-FSDW.-46-184-0.0...
32
1080
4130
1R36-10T3-FSDW.-68-206-0....
36
2560
8250
1R40-5T4-FSDW.-47-187-0.0...
40
1180
5200
1R50-10T5-FSDW.-88-252-0....
50
4780
19360
1R63-10T5-FSDW.-94-308-0....
63
5230
24240
1R80-10T5-FSDW.-90-308-0....
80
5840
31540
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表