目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
FSDN - 滾珠螺杆
PMI
滾珠螺桿
轉造級滾珠螺杆
FSDN 系列
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/rolled_ballscrews/fsdn/fsdn_asmtab.prj},{NB=1R20-05T4-FSDN-45-123-0.023R-1-1-B-A-C5},{TD=R},{OD=20},{LEAD=5},{BD=B},{ET=T4},{SF1=-1},{SF2=-1},{L1=45},{FLANGE=A},{PPATH=assemblies/fsdn_asmtpl.prj},{L11=11.000},{L21=28.000},{L12=23.000},{L22=25.000},{LT12=12.000},{L13=14.000},{L14=23.000},{LT14=12.000},{L15=23.000},{LT15=12.000},{L25=25.000},{L16=23.000},{LT16=12.000},{L26=25.000},{L36=15.000},{L17=18.000},{L27=23.000},{LT17=12.000},{L18=23.000},{LT18=22.000},{L28=23.000},{LT28=18.000},{AC=C5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
OD
絲杆公稱直徑
[mm]
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
CAM
BASIC RATE LOAD(kgf) Dynamic(1x10^6 REV.) Ca
[mm]
COAM
BASIC RATE LOAD(kgf) Static Co
[mm]
1R15-05T4-FSDN-44-108-0.0...
15
1
1210
2130
1R20-05T4-FSDN-45-123-0.0...
20
1
1570
3270
1R25-05T5-FSDN-51-141-0.0...
25
1
2130
5230
1R32-05T6-FSDN-58-196-0.0...
32
1
2800
8180
1R38-10T5-FSDN-88-228-0.0...
38
1
6500
15610
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表