目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
FOIC - 滾珠螺杆
PMI
滾珠螺桿
精密研磨級滾珠螺杆
內循環系列
FOIC系列
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/internal-ball-circulation-nuts/foic-series/foic_asmtab.prj},{NB=1R32-4T3-FOIC-60-198-0.0035-1-1-2.381-A-C0},{OD=32},{LEAD=4},{BD=2.381},{TXN=T3},{L1=60},{SF1=-1},{SF2=-1},{FLANGE=A},{AA=19.140},{BB=6.200},{PPATH=assemblies/foic_asmtpl.prj},{L11=15.000},{L21=54.000},{L12=26.000},{L22=40.000},{LT12=22.000},{L13=19.000},{L14=20.000},{LT14=22.000},{L15=26.000},{LT15=22.000},{L25=40.000},{L16=26.000},{LT16=22.000},{L26=40.000},{L36=15.000},{L17=23.000},{L27=26.000},{LT17=22.000},{L18=28.000},{LT18=26.000},{L28=26.000},{LT28=22.000},{AC=C0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
OD
外徑-絲杆尺寸
[mm]
LMAX
總長
[mm]
CA
基本额定負荷-動負荷Ca
[kgf]
CO
基本额定負荷-靜負荷Co
[kgf]
1R20-5T2-FOIC-58-136-0.00...
1R20-5T2-FOIC-58-136-0.00...
20
136
610
1140
1R25-4T2-FOIC-48-138-0.00...
1R25-4T2-FOIC-48-138-0.00...
25
138
350
960
1R28-6T3-FOIC-75-165-0.00...
1R28-6T3-FOIC-75-165-0.00...
28
165
1030
2630
1R32-4T3-FOIC-60-198-0.00...
1R32-4T3-FOIC-60-198-0.00...
32
198
560
1840
1R40-5T3-FOIC-70-210-0.00...
1R40-5T3-FOIC-70-210-0.00...
40
210
1230
3970
1R50-5T3-FOIC-70-234-0.00...
1R50-5T3-FOIC-70-234-0.00...
50
234
1350
5070
1R63-6T4-FOIC-102-316-0.0...
1R63-6T4-FOIC-102-316-0.0...
63
316
2610
10550
1R80-10T2-FOIC-105-323-0....
1R80-10T2-FOIC-105-323-0....
80
323
3360
13390
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表