目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
FSWE - 滾珠螺杆
PMI
滾珠螺桿
精密研磨級滾珠螺杆
高導程系列
FSWE 系列
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/high_lead_ballscrews/fswe_series/fswe_asmtab.prj},{NB=1R32-16A1-FSWE-83-221-0.0035-1-1-3.969-A-C0},{OD=32},{LEAD=16},{BD=3.969},{TU=A1},{FLANGE=A},{L1=83},{SF1=-1},{SF2=-1},{PPATH=assemblies/fswe_asmtpl.prj},{L11=15.000},{L21=54.000},{L12=26.000},{L22=40.000},{LT12=22.000},{L13=19.000},{L14=26.000},{LT14=22.000},{L15=26.000},{LT15=22.000},{L25=40.000},{L16=26.000},{LT16=22.000},{L26=40.000},{L36=15.000},{L17=23.000},{L27=26.000},{LT17=22.000},{L18=28.000},{LT18=26.000},{L28=26.000},{LT28=22.000},{AC=C0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
OD
外徑-絲杆尺寸
[mm]
LMAX
總長
[mm]
CA
基本额定負荷-動負荷Ca
[kgf]
CO
基本额定負荷-靜負荷Co
[kgf]
1R12-10B1-FSWE-60-108-0.0...
1R12-10B1-FSWE-60-108-0.0...
12
108
420
720
1R20-10B1-FSWE-73-151-0.0...
1R20-10B1-FSWE-73-151-0.0...
20
151
1210
2380
1R25-16A1-FSWE-84-174-0.0...
1R25-16A1-FSWE-84-174-0.0...
25
174
920
1930
1R32-16A1-FSWE-83-221-0.0...
1R32-16A1-FSWE-83-221-0.0...
32
221
1010
2480
1R36-10C1-FSWE-94-232-0.0...
1R36-10C1-FSWE-94-232-0.0...
36
232
3890
9390
1R40-10C1-FSWE-96-236-0.0...
1R40-10C1-FSWE-96-236-0.0...
40
236
4130
10560
1R50-10C1-FSWE-95-259-0.0...
1R50-10C1-FSWE-95-259-0.0...
50
259
4560
13230
1R63-10C1-FSWE-96-310-0.0...
1R63-10C1-FSWE-96-310-0.0...
63
310
5030
17020
1R80-10C1-FSWE-100-318-0....
1R80-10C1-FSWE-100-318-0....
80
318
5630
21660
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表