目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
FDDC - 螺帽
PMI
滾珠螺桿
精密研磨級滾珠螺杆
端塞型系列
FDDC 系列
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/end_deflector_series/fddc_series/fddc-nut.prj},{NB=FDDC-38-10T5-6.35-A},{OD=38},{LEAD=10},{BD=6.35},{TU=T5},{FLANGE=A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
OD
外徑-絲杆尺寸
[mm]
CAM
额定負荷-動負荷Cam
[kgf]
COAM
额定負荷-靜負荷Coam
[kgf]
DG6
Dg6 - 螺帽
[mm]
L
L-螺帽
[mm]
A
A-法蘭
[mm]
T
T-法蘭
[mm]
W
W-法蘭
[mm]
G
G-法蘭
[mm]
H
H-法蘭
[mm]
TYPE
類型
[mm]
S
S - 配合
[mm]
Q
Q - 油孔
[mm]
X
X - 螺孔
[mm]
ST
剛性
[kgf/µm]
FDDC-20-4T3-2.381-A
20
780
2000
32.0
61
54
12
42
19.0
38
I
12
M6x1P
5.5
44
FDDC-25-4T3-2.381-A
25
870
2560
36.0
60
62
12
49
22.0
44
I
12
M6x1P
6.6
53
FDDC-28-5T5-3.175-A
28
1850
5460
43.0
93
65
12
51
24.0
48
I
15
M8x1P
6.6
104
FDDC-32-5T4-3.175-A
32
1610
4970
50.0
81
87
16
72
34.5
69
I
15
M8x1P
9.0
93
FDDC-36-8T5-4.762-A
36
4170
12580
56.0
127
80
11
68
34.0
68
II
15
M8x1P
9.0
133
FDDC-38-10T5-6.35-A
38
6260
17740
63.0
155
93
18
78
35.0
70
II
20
M8x1P
9.0
149
FDDC-40-5T4-3.175-A
40
1760
6260
60.0
87
91
18
76
34.0
68
II
15
M8x1P
9.0
111
FDDC-45-8T4-4.762-A
45
3770
12580
66.0
114
98
18
83
37.0
74
II
20
M8x1P
11.0
130
FDDC-50-5T5-3.175-A
50
2360
9950
70.0
98
105
18
88
40.0
80
II
20
M8x1P
11.0
164
FDDC-55-12T5-6.35-A
55
7340
25280
80.0
174
118
18
100
46.0
92
II
20
M8x1P
11.0
198
FDDC-63-10T5-6.35-A
63
7800
29210
88.0
164
135
22
115
50.0
100
II
20
M8x1P
14.0
220
FDDC-80-20T5-9.525-A
80
15350
56760
118.0
283
165
25
145
65.0
130
II
25
M8x1P
14.0
305
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表