目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
SLF - 滾珠花鍵
PMI
滾珠花鍵
滾珠花鍵
SLF
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ball_spline/ball_spline/slf/slf_asmtab.prj},{NB=1-SLF-16-UU-FZ-50-N-S-0.0035PP00C0},{MODEL=SLF},{BORE=16},{DF=-UU},{PG=FZ},{LA=50},{PGG=N},{TOS=S},{NUM=1},{TYPE1=P},{TYPE2=P},{POS1=0},{POS2=0},{D=31},{L=50},{A=51},{T=7},{W=40},{X=4.5},{Y=8.0},{Z=4.4},{Q=2},{NO=3},{OD=16},{PPATH=assemblies/slf_asmtpl.prj},{AC=C0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
BORE
外徑
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
Q
[mm]
NO
[mm]
OD
[mm]
1-SLF-16-UU-FZ-50-N-S-0.0...
SLF
16
31
50
51
7
40
4.5
8.0
4.4
2
3
16
1-SLF-20-UU-FZ-63-N-S-0.0...
SLF
20
35
63
58
9
45
5.5
9.5
5.4
2
3
20
1-SLF-25-UU-FZ-71-N-S-0.0...
SLF
25
42
71
65
9
52
5.5
9.5
5.4
3
3
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表