目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
PGA060 - PGA 系列
欧传传动
直齿精密行星齿轮减速机
PGA 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/sppgr/pga_series/pga060_asmtab.prj},{NB=PGA060-L1-3},{RT=PGA060},{PROGRESSION=1 : Single-stage (L1)},{RR=3},{RR1=L1},{D1=60},{D2=Ø70},{D22=70},{D3=Ø5.5},{D31=5.5},{D4=Ø14},{D41=14},{D5=Ø50},{D51=50},{D6=M5x0.8P},{D61=5},{L1=32},{L2=28},{L3=3},{L4=8},{L5=2},{L6=25},{L7=15},{B1=5},{H1=16},{C1=60},{C2=Ø70},{C2QD=70},{C3=M4x10},{C4=Ø14},{C4QD=14},{C5=Ø50},{C51QD=50},{C6=5},{C7=7},{C8=32},{C9=81},{C10=113},{MOTOR=M},{ROT=39},{RIS=4000},{MIS=6000},{BACKLASH=≤8},{TR=2.2},{ARF=680},{AAF=340},{SL=20000},{EFFECTIVENESS=≥97%},{WEIGHT=1.7},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤70},{MOI=0.16},{PPATH=pga060/assemblies/pga060_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
C10
[mm]
MOTOR
马达
ⁿ/ₐ
ROT
额定输出力矩 (T2n)
[Nm]
MOT
最大输出力矩 (T2B)
[Nm]
RIS
额定输入转速 (n1)
[rpm]
MIS
最大输入转速 (n1B)
[rpm]
BACKLASH
背隙
[arcmin]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
ARF
容许径向力 (F2rB)
[Nm]
AAF
容许轴向力 (F2aB)
[N]
SL
使用寿命
[hr]
EFFECTIVENESS
效率 (η)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
OT
使用温度
[°C]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
[dB]
MOI
转动惯量 (J1)
[kg·cm^2]
PGA060-L1-3
PGA060
1 : 单级 (L1)
3
60
Ø70
Ø5.5
Ø14
Ø50
M5x0.8P
32
28
3
8
2
25
15
5
16
60
Ø70
M4x10
Ø14
Ø50
5
7
32
81
113
M
39
117
4000
6000
≤8
2.2
680
340
20000
≥97%
1.7
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
0.16
PGA060-L1-4
PGA060
1 : 单级 (L1)
4
60
Ø70
Ø5.5
Ø14
Ø50
M5x0.8P
32
28
3
8
2
25
15
5
16
60
Ø70
M4x10
Ø14
Ø50
5
7
32
81
113
M
31
93
4000
6000
≤8
2.2
680
340
20000
≥97%
1.7
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
0.14
PGA060-L1-5
PGA060
1 : 单级 (L1)
5
60
Ø70
Ø5.5
Ø14
Ø50
M5x0.8P
32
28
3
8
2
25
15
5
16
60
Ø70
M4x10
Ø14
Ø50
5
7
32
81
113
M
39
117
4000
6000
≤8
2.2
680
340
20000
≥97%
1.7
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
0.13
PGA060-L1-7
PGA060
1 : 单级 (L1)
7
60
Ø70
Ø5.5
Ø14
Ø50
M5x0.8P
32
28
3
8
2
25
15
5
16
60
Ø70
M4x10
Ø14
Ø50
5
7
32
81
113
M
33
99
4000
6000
≤8
2.2
680
340
20000
≥97%
1.7
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
0.13
PGA060-L1-10
PGA060
1 : 单级 (L1)
10
60
Ø70
Ø5.5
Ø14
Ø50
M5x0.8P
32
28
3
8
2
25
15
5
16
60
Ø70
M4x10
Ø14
Ø50
5
7
32
81
113
M
23
69
4000
6000
≤8
2.2
680
340
20000
≥97%
1.7
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
0.13
PGA060-L2-12
PGA060
2 : 双级 (L2)
12
60
Ø70
Ø5.5
Ø14
Ø50
M5x0.8P
32
28
3
8
2
25
15
5
16
60
Ø70
M4x10
Ø14
Ø50
5
7
32
102
134
M
39
117
4000
6000
≤10
2.2
680
340
20000
≥94%
2.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
0.03
PGA060-L2-15
PGA060
2 : 双级 (L2)
15
60
Ø70
Ø5.5
Ø14
Ø50
M5x0.8P
32
28
3
8
2
25
15
5
16
60
Ø70
M4x10
Ø14
Ø50
5
7
32
102
134
M
39
117
4000
6000
≤10
2.2
680
340
20000
≥94%
2.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
0.03
PGA060-L2-16
PGA060
2 : 双级 (L2)
16
60
Ø70
Ø5.5
Ø14
Ø50
M5x0.8P
32
28
3
8
2
25
15
5
16
60
Ø70
M4x10
Ø14
Ø50
5
7
32
102
134
M
31
93
4000
6000
≤10
2.2
680
340
20000
≥94%
2.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
0.03
PGA060-L2-20
PGA060
2 : 双级 (L2)
20
60
Ø70
Ø5.5
Ø14
Ø50
M5x0.8P
32
28
3
8
2
25
15
5
16
60
Ø70
M4x10
Ø14
Ø50
5
7
32
102
134
M
31
93
4000
6000
≤10
2.2
680
340
20000
≥94%
2.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
0.03
PGA060-L2-25
PGA060
2 : 双级 (L2)
25
60
Ø70
Ø5.5
Ø14
Ø50
M5x0.8P
32
28
3
8
2
25
15
5
16
60
Ø70
M4x10
Ø14
Ø50
5
7
32
102
134
M
39
117
4000
6000
≤10
2.2
680
340
20000
≥94%
2.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
0.03
PGA060-L2-30
PGA060
2 : 双级 (L2)
30
60
Ø70
Ø5.5
Ø14
Ø50
M5x0.8P
32
28
3
8
2
25
15
5
16
60
Ø70
M4x10
Ø14
Ø50
5
7
32
102
134
M
39
117
4000
6000
≤10
2.2
680
340
20000
≥94%
2.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
0.03
PGA060-L2-35
PGA060
2 : 双级 (L2)
35
60
Ø70
Ø5.5
Ø14
Ø50
M5x0.8P
32
28
3
8
2
25
15
5
16
60
Ø70
M4x10
Ø14
Ø50
5
7
32
102
134
M
39
117
4000
6000
≤10
2.2
680
340
20000
≥94%
2.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
0.03
PGA060-L2-40
PGA060
2 : 双级 (L2)
40
60
Ø70
Ø5.5
Ø14
Ø50
M5x0.8P
32
28
3
8
2
25
15
5
16
60
Ø70
M4x10
Ø14
Ø50
5
7
32
102
134
M
31
93
4000
6000
≤10
2.2
680
340
20000
≥94%
2.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
0.03
PGA060-L2-50
PGA060
2 : 双级 (L2)
50
60
Ø70
Ø5.5
Ø14
Ø50
M5x0.8P
32
28
3
8
2
25
15
5
16
60
Ø70
M4x10
Ø14
Ø50
5
7
32
102
134
M
39
117
4000
6000
≤10
2.2
680
340
20000
≥94%
2.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
0.03
PGA060-L2-70
PGA060
2 : 双级 (L2)
70
60
Ø70
Ø5.5
Ø14
Ø50
M5x0.8P
32
28
3
8
2
25
15
5
16
60
Ø70
M4x10
Ø14
Ø50
5
7
32
102
134
M
33
99
4000
6000
≤10
2.2
680
340
20000
≥94%
2.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
0.03
PGA060-L2-100
PGA060
2 : 双级 (L2)
100
60
Ø70
Ø5.5
Ø14
Ø50
M5x0.8P
32
28
3
8
2
25
15
5
16
60
Ø70
M4x10
Ø14
Ø50
5
7
32
102
134
M
23
69
4000
6000
≤10
2.2
680
340
20000
≥94%
2.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
0.03
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表