目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
PW170-F - PWF 系列
欧传传动
直角精密行星齿轮减速机
PWF 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/rappgr/pwf_series/pw170_f_asmtab.prj},{NB=PW170-FL-L1-1-P2-35-114.3-200-M12x28},{RT=PW170-F},{OM=L},{PROGRESSION=1 : One level (L1)},{RR=1},{C3=35},{C1=200},{C2=M12x28},{NOTT=585},{MAT=585},{SST=878},{NIS=1500},{MIS=3000},{NL=72},{MRL=6600},{MAL=3300},{MRLL=3800},{MALL=1900},{UOT=-15℃~+40℃},{SL=≥20000},{LUBRICATING=Synthetic lubricating ester (lifetime maintenance free)},{WEIGHT=34.0},{A=170},{B=67},{C=40},{D=15.0},{E=165},{F=60.0},{G=162},{H=100.0},{I=2},{J=5.0},{K=50},{L=12},{M=43.0},{N=30.0},{PPATH=pw170_f/assemblies/pw170_f_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
NOTT
额定承载扭矩
[T2n]
MAT
最大加速力矩 T2N
[Nm]
SST
急停扭矩 T2Not
[Nm]
NIS
额定输入转速
[rpm]
MIS
最大输入转速
[rpm]
PB
精密背隙(P2)
[arcmin]
NL
噪音
[dB(A)]
MRL
输出最大径向负载
[N]
MAL
输出最大轴向负载
[N]
MRLL
输入最大径向负载
ⁿ/ₐ
MALL
输入最大轴向负载
[N]
EFFICIENCY
满载效率
[n]
UOT
使用温度
[°C]
SL
使用寿命
[h]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
PW170-FL-L1-1-P2-35-114.3...
PW170-F
1 : 一级 (L1)
1
82
Φ114.3
6.5
178
130.0
585
585
878
1500
3000
≤16
72
6600
3300
3800
1900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L1-2-P2-35-114.3...
PW170-F
1 : 一级 (L1)
2
82
Φ114.3
6.5
178
130.0
540
544
816
1500
3000
≤16
72
6600
3300
3800
1900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L2-3-P2-22-110-1...
PW170-F
2 : 二级 (L2)
3
72
Φ110
19.5
130
165.0
342
585
878
1500
3000
≤18
72
6600
3300
3800
1900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L2-4-P2-22-110-1...
PW170-F
2 : 二级 (L2)
4
72
Φ110
19.5
130
165.0
542
585
878
1500
3000
≤18
72
6600
3300
3800
1900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L2-5-P2-22-110-1...
PW170-F
2 : 二级 (L2)
5
72
Φ110
19.5
130
165.0
585
585
878
1500
3000
≤18
72
6600
3300
3800
1900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L2-6-P2-22-110-1...
PW170-F
2 : 二级 (L2)
6
72
Φ110
19.5
130
165.0
585
585
878
1500
3000
≤18
72
6600
3300
3800
1900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L2-7-P2-22-110-1...
PW170-F
2 : 二级 (L2)
7
72
Φ110
19.5
130
165.0
550
585
878
1500
3000
≤18
72
6600
3300
3800
1900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L2-8-P2-22-110-1...
PW170-F
2 : 二级 (L2)
8
72
Φ110
19.5
130
165.0
500
585
878
1500
3000
≤18
72
6600
3300
3800
1900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L2-10-P2-22-110-...
PW170-F
2 : 二级 (L2)
10
72
Φ110
19.5
130
165.0
450
544
816
1500
3000
≤18
72
6600
3300
3800
1900
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L3-12-P2-22-110-...
PW170-F
3 : 三级 (L3)
12
64
Φ110
19.5
130
209.0
342
585
878
1500
3000
≤20
72
6600
3300
3800
1900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L3-15-P2-22-110-...
PW170-F
3 : 三级 (L3)
15
64
Φ110
19.5
130
209.0
342
585
878
1500
3000
≤20
72
6600
3300
3800
1900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L3-20-P2-22-110-...
PW170-F
3 : 三级 (L3)
20
64
Φ110
19.5
130
209.0
542
585
878
1500
3000
≤20
72
6600
3300
3800
1900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L3-25-P2-22-110-...
PW170-F
3 : 三级 (L3)
25
64
Φ110
19.5
130
209.0
585
585
878
1500
3000
≤20
72
6600
3300
3800
1900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L3-30-P2-22-110-...
PW170-F
3 : 三级 (L3)
30
64
Φ110
19.5
130
209.0
342
585
878
1500
3000
≤20
72
6600
3300
3800
1900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L3-35-P2-22-110-...
PW170-F
3 : 三级 (L3)
35
64
Φ110
19.5
130
209.0
585
585
878
1500
3000
≤20
72
6600
3300
3800
1900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L3-40-P2-22-110-...
PW170-F
3 : 三级 (L3)
40
64
Φ110
19.5
130
209.0
542
585
878
1500
3000
≤20
72
6600
3300
3800
1900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L3-50-P2-22-110-...
PW170-F
3 : 三级 (L3)
50
64
Φ110
19.5
130
209.0
585
585
878
1500
3000
≤20
72
6600
3300
3800
1900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L3-60-P2-22-110-...
PW170-F
3 : 三级 (L3)
60
64
Φ110
19.5
130
209.0
585
585
878
1500
3000
≤20
72
6600
3300
3800
1900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L3-70-P2-22-110-...
PW170-F
3 : 三级 (L3)
70
64
Φ110
19.5
130
209.0
550
585
878
1500
3000
≤20
72
6600
3300
3800
1900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L3-80-P2-22-110-...
PW170-F
3 : 三级 (L3)
80
64
Φ110
19.5
130
209.0
500
585
878
1500
3000
≤20
72
6600
3300
3800
1900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
PW170-FL-L3-100-P2-22-110...
PW170-F
3 : 三级 (L3)
100
64
Φ110
19.5
130
209.0
450
585
878
1500
3000
≤20
72
6600
3300
3800
1900
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
34.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表