Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27840 - 铝制型材的可调整高度的设备支脚
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
脚杯附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/zubehoer_f_stellfuesse/27840.prj},{NB=27840-300808_0},{BEST=27840-300808},{HUB=0},{A=30 x 30},{A1=30.000},{B=20.5},{C=8},{D=30},{D1=M 8},{D2=M 4},{DD2=4.000},{H=35 - 50},{H1=44-59},{HMIN=35.000},{L=9},{SW1=22},{SW2=13},{BELASTUNG=1,5},{GEW=0.0397},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495262352},{NDM=8.000},{ST=1.25},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=7.500},{HUBX=15.000},{ZGT=Endstück},{ZGT1=Mutter},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
铝制型材
[mm]
B
宽度
[mm]
C
用于槽
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
沉头螺钉的螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
[mm]
L
长度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27840-300806
27840-300806
30 x 30
20.5
8
30
M 6
M 4
35 - 50
44-59
9
22
10
1,5
0.0366
Yes
39269099
4059495262345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27840-300808
27840-300808
30 x 30
20.5
8
30
M 8
M 4
35 - 50
44-59
9
22
13
1,5
0.0397
Yes
39269099
4059495262352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27840-400808
27840-400808
40 x 40
28.0
8
40
M 8
M 6
45 - 65
54-74
9
30
13
1,5
0.0703
Yes
39269099
4059495262383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27840-401006
27840-401006
40 x 40
28.0
10
40
M 6
M 6
45 - 65
54-74
9
30
10
1,5
0.0667
Yes
39269099
4059495262390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27840-401008
27840-401008
40 x 40
28.0
10
40
M 8
M 6
45 - 65
54-74
9
30
13
1,5
0.0701
Yes
39269099
4059495262406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表