Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27790 - 调节脚,钢制或不锈钢制
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
调节脚,机脚
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/stellfuesse_maschinenfuesse/k0739.prj},{NB=27790-2110020X1500},{A=69},{D=100},{H=28},{H2=38.5},{SW=20},{L=150},{BELASTUNG=15.0},{GEW=0.7320},{EAN=4059495516530},{NDM=20.0},{TYP=1.0},{TYP1=1.0},{TYP2=0.000},{XA=97.5},{XB=7.5},{XC=22.0},{XD=14.0},{XE=2.0},{XF=8.0},{XG=100.0},{XH=0.0},{XI=28.0},{XJ=15.8},{XK=0.000},{XL=30.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{BEST=27790-2110020X150},{MATERIAL=Stahl},{FORM=B},{D1=M20},{H1=188.5},{SW1=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_BIM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力 kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27790-1105010X50
27790-1105010X50
钢制
A
0
50
M10
19
79
29.0
14
-
50
4.0
0.1308
Yes
73181900
4059495515342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1105010X100
27790-1105010X100
钢制
A
0
50
M10
19
129
29.0
14
-
100
4.0
0.1548
Yes
73181900
4059495515359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1105012X50
27790-1105012X50
钢制
A
0
50
M12
19
79
29.0
14
-
50
4.0
0.1462
Yes
73181900
4059495515366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1105012X100
27790-1105012X100
钢制
A
0
50
M12
19
129
29.0
14
-
100
4.0
0.1822
Yes
73181900
4059495515373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1105012X150
27790-1105012X150
钢制
A
0
50
M12
19
179
29.0
14
-
150
4.0
0.2173
Yes
73181900
4059495515380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1106010X50
27790-1106010X50
钢制
A
0
60
M10
22
82
32.0
14
-
50
7.0
0.1733
Yes
73181900
4059495515397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1106010X100
27790-1106010X100
钢制
A
0
60
M10
22
132
32.0
14
-
100
7.0
0.1959
Yes
73181900
4059495515403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1106012X50
27790-1106012X50
钢制
A
0
60
M12
22
82
32.0
14
-
50
7.0
0.1899
Yes
73181900
4059495515410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1106012X100
27790-1106012X100
钢制
A
0
60
M12
22
132
32.0
14
-
100
7.0
0.2216
Yes
73181900
4059495515427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1106012X150
27790-1106012X150
钢制
A
0
60
M12
22
82
32.0
14
-
150
7.0
0.2584
Yes
73181900
4059495515434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1108010X50
27790-1108010X50
钢制
A
0
80
M10
25
132
35.0
14
-
50
10.0
0.2810
Yes
73181900
4059495515441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1108010X100
27790-1108010X100
钢制
A
0
80
M10
25
182
35.0
14
-
100
10.0
0.2880
Yes
73181900
4059495515458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1108012X50
27790-1108012X50
钢制
A
0
80
M12
25
85
35.0
14
-
50
10.0
0.2922
Yes
73181900
4059495515465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1108012X100
27790-1108012X100
钢制
A
0
80
M12
25
135
35.0
14
-
100
10.0
0.3279
Yes
73181900
4059495515472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1108012X150
27790-1108012X150
钢制
A
0
80
M12
25
185
35.0
14
-
150
10.0
0.3677
Yes
73181900
4059495515489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1108014X50
27790-1108014X50
钢制
A
0
80
M14
25
85
35.0
14
-
50
10.0
0.2920
Yes
73181900
4059495515496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1108014X100
27790-1108014X100
钢制
A
0
80
M14
25
135
35.0
14
-
100
10.0
0.3642
Yes
73181900
4059495515502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1108014X150
27790-1108014X150
钢制
A
0
80
M14
25
185
35.0
14
-
150
10.0
0.3680
Yes
73181900
4059495515519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1108016X100
27790-1108016X100
钢制
A
0
80
M16
25
135
35.0
16
-
100
10.0
0.4050
Yes
73181900
4059495515526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1108016X150
27790-1108016X150
钢制
A
0
80
M16
25
185
35.0
16
-
150
10.0
0.4701
Yes
73181900
4059495515533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1108020X75
27790-1108020X75
钢制
A
0
80
M20
25
111
36.0
20
-
75
10.0
0.4180
Yes
73181900
4059495515540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1108020X100
27790-1108020X100
钢制
A
0
80
M20
25
136
36.0
20
-
100
10.0
0.4430
Yes
73181900
4059495515557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1108020X150
27790-1108020X150
钢制
A
0
80
M20
25
186
36.0
20
-
150
10.0
0.5610
Yes
73181900
4059495515564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1108020X200
27790-1108020X200
钢制
A
0
80
M20
25
236
36.0
20
-
200
10.0
0.6790
Yes
73181900
4059495515571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27790-1110020X75
27790-1110020X75
钢制
A
0
100
M20
25
113.5
38.5
20
-
75
15.0
0.5530
Yes
73181900
4059495515588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表