Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27808 - 带减振器的支脚
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
调节脚,机脚
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/stellfuesse_maschinenfuesse/27808.prj},{NB=27808-056_4},{BEST=27808-056},{MATERIAL=Stahl},{D=56},{D1=50.0},{D2=9.0},{H=19},{H1=4},{BELASTUNG=0.705},{GEW=0.1558},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495259420},{XH1=$H1X1.,[$H1X3.:$H1X1.]},{H1X1=4.0},{H1X2=2.8},{H1X3=1.9},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
BELASTUNG
负载能力(压力 .4 N/mm²)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
27808-036
27808-036
钢制
36
30.5
5.5
15
0.212
0.0392
Yes
84662080
4059495259406
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27808-046
27808-046
钢制
46
40.5
6.6
17
0.435
0.0834
Yes
84662080
4059495259413
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27808-056
27808-056
钢制
56
50.0
9.0
19
0.705
0.1558
Yes
84662080
4059495259420
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27808-074
27808-074
钢制
74
68.0
9.0
21
1.372
0.3319
Yes
84662080
4059495259437
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27808-1036
27808-1036
不锈钢
36
30.5
5.5
15
0.212
0.0395
Yes
73182900
4059495436005
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27808-1046
27808-1046
不锈钢
46
40.5
6.6
17
0.435
0.0854
Yes
73182900
4059495436012
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27808-1056
27808-1056
不锈钢
56
50.0
9.0
19
0.705
0.1559
Yes
73182900
4059495436029
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表