Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27632-02 - 万向轴承尺寸系列 K / E DIN ISO 12240-1
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
万向接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gelenkkoepfe/27632-02.prj},{NB=27632-02-112240},{BEST=27632-02-11224},{ROT=0},{AUSF=Maßreihe K},{D=12 H7},{D1=24,5 h7},{H=16},{H1=12.00},{K=22.22},{W=13},{TRAGZD=32.0},{TRAGZS=34.5},{DREHZ=300},{GEW=0.0348},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495435985},{ROT1=[0:$W.]},{DX=12.0},{D1X=24.5},{TYP=K},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
直径
[mm]
W
Winkel alpha
[°]
TRAGZD
动态额定负载
[kN]
TRAGZS
静态额定负载
[kN]
DREHZ
Grenzdrehzahl U/min.
[U/min]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
27632-02-10513
27632-02-10513
Maßreihe K
5 H7
13 h7
8
6.00
11.11
13
7.5
12.5
600
0.0052
Yes
84833080
4059495435893
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27632-02-10615
27632-02-10615
Maßreihe K
6 H7
15 h7
9
6.75
12.70
13
9.3
15.5
530
0.0079
Yes
84833080
4059495435909
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27632-02-10818
27632-02-10818
Maßreihe K
8 H7
18 h7
12
9.00
15.87
14
16.7
27.8
420
0.0144
Yes
84833080
4059495435961
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27632-02-11021
27632-02-11021
Maßreihe K
10 H7
21 h7
14
10.50
19.05
13
23.4
39.0
350
0.0225
Yes
84833080
4059495435978
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27632-02-11224
27632-02-11224
Maßreihe K
12 H7
24,5 h7
16
12.00
22.22
13
32.0
34.5
300
0.0348
Yes
84833080
4059495435985
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27632-02-11631
27632-02-11631
Maßreihe K
16 H7
31,5 h7
21
15.00
28.57
15
52.5
88.0
230
0.0715
Yes
84833080
4059495435992
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27632-02-20614
27632-02-20614
Maßreihe E
6 -0,008
14 -0,008
6
4.00
10.00
13
4.0
9.0
-
0.0040
Yes
84833080
4059495435916
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27632-02-20816
27632-02-20816
Maßreihe E
8 -0,008
16 -0,008
8
5.00
13.00
15
7.0
15.6
-
0.0063
Yes
84833080
4059495435923
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27632-02-21019
27632-02-21019
Maßreihe E
10 -0,008
19 -0,009
9
6.00
16.00
12
10.0
23.4
-
0.0104
Yes
84833080
4059495435930
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27632-02-21222
27632-02-21222
Maßreihe E
12 -0,008
22 -0,009
10
7.00
18.00
11
14.0
32.0
-
0.0152
Yes
84833080
4059495435947
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
27632-02-21630
27632-02-21630
Maßreihe E
16 -0,008
30 -0,009
14
10.00
25.00
10
39.0
65.0
-
0.0452
Yes
84833080
4059495435954
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表