Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21335-82 - 伸缩滑轨钢制安装支架
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21335-83_asmtab.prj},{NB=21335-83-114044},{BEST=21335-83-114044},{HER=DZ63450-4},{FORM=A},{MATERIAL=Stahl},{FORMT=3-Loch},{A=66.0},{A1=0.0},{A2=0.0},{A3=0.0},{B=18.3},{H=44.5},{H1=15.2},{H2=7.4},{L=114.6},{L1=114.6},{GEW=0.4100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024200},{EAN=4059495762371},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{TYP=1},{PPATH=21335-83_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORMT
Form-Typ
ⁿ/ₐ
A
Abstand
[mm]
A1
Abstand
[mm]
A2
Abstand
[mm]
A3
Abstand
[mm]
B
Abstand
[mm]
H
Abstand
[mm]
H1
Abstand
[mm]
H2
Abstand
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21335-83-069043
21335-83-069043
DZ63460-4
A
Stahl
3-Loch
0.0
76.2
82.6
165.1
15.0
43.7
15.9
6.5
69.9
266.7
0.4400
Yes
83024200
4059495762364
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-83-114044
21335-83-114044
DZ63450-4
A
Stahl
3-Loch
66.0
0.0
0.0
0.0
18.3
44.5
15.2
7.4
114.6
114.6
0.4100
Yes
83024200
4059495762371
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-83-069057
21335-83-069057
DZ63485-4
B
Stahl
4-Loch
0.0
76.2
82.6
165.1
15.0
57.2
12.7
6.3
69.9
266.7
0.4600
Yes
83024200
4059495762357
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-83-140060
21335-83-140060
DZ63480-4
B
Stahl
4-Loch
96.0
0.0
0.0
0.0
14.0
60.0
15.9
5.5
140.0
140.0
0.7500
Yes
83024200
4059495762388
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-83-077055
21335-83-077055
DZ63490-4
C
Stahl
3-Loch
0.0
0.0
0.0
0.0
17.8
55.7
15.9
5.3
77.6
153.8
0.5900
Yes
83024200
4059495762395
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表