Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21104 - 带电子位置指示器的短型定位台
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
定位系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/positioniersystem/21104.prj},{NB=21104-085},{B=46},{B1=36},{B2=21},{D=26},{D1=23},{D3=8},{D5=4},{H=24},{H1=20},{H2=27},{H3=23},{H4=14.0},{L=139},{L1=80},{L2=46},{L3=36},{L4=20},{F1=200},{F2=200},{MX=1.9},{MY=0.9},{MZ=1.9},{GEW=0.3413},{EAN=4059495430133},{NDM=6},{NDM1=4},{CMAX=14.000},{DIN74DA=4.300},{DIN74DB=8.000},{DIN74T=4.600},{XD1=18.000},{XD2=12.000},{XH1=1.000},{XH2=2.000},{XR1=50.000},{XR2=1.500},{NDM2=4.000},{BEST=21104-08},{D2=M 6 x 1},{D4=M4},{F3=X=39 50},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM},{ZGT=Durchgangsbohrung für Zylinderschraube},{EOL=31.12.2099},{C=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
ⁿ/ₐ
D5
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
F1
力
[N]
F2
力
[N]
F3
力
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21104-08
21104-08
46
36
21
26
23
M 6 x 1
8
M4
4
24
20
27
23
14.0
139
80
46
36
20
200
200
X=39 50
1.9
0.9
1.9
0.3413
Yes
84798994
4059495430133
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21104-12
21104-12
75
60
38
26
23
M 6 x 1
12
M6
6
28
25
29
27
15.5
192
133
75
60
30
300
300
X=58 100
5.5
3.0
5.5
0.8500
Yes
84798994
4059495430140
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表