Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21597-25 - 带锥形轴环的钢制倾斜柱
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
导杆和导向螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/fuehrungss_u_fuehrungsbuchse/21597-25.prj},{NB=21597-25-18160},{BEST=21597-25-18160},{MATERIAL=Stahl},{D=18},{D1=21},{L=160},{L1=22},{L2=3},{L3=7},{GEW=0.2300},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84807180},{EAN=4059495968957},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21597-25-10100
21597-25-10100
Stahl
10
12
100
13
2
4
0.0600
Yes
84807180
4059495968506
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-10120
21597-25-10120
Stahl
10
12
120
13
2
4
0.1070
Yes
84807180
4059495968513
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-10040
21597-25-10040
Stahl
10
12
40
13
2
4
0.0230
Yes
84807180
4059495968520
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-10050
21597-25-10050
Stahl
10
12
50
13
2
4
0.0360
Yes
84807180
4059495968537
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-10060
21597-25-10060
Stahl
10
12
60
13
2
4
0.0480
Yes
84807180
4059495968544
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-10070
21597-25-10070
Stahl
10
12
70
13
2
4
0.0500
Yes
84807180
4059495968551
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-10080
21597-25-10080
Stahl
10
12
80
13
2
4
0.0520
Yes
84807180
4059495968568
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-10090
21597-25-10090
Stahl
10
12
90
13
2
4
0.0550
Yes
84807180
4059495968575
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-12060
21597-25-12060
Stahl
12
15
60
17
3
5
0.0600
Yes
84807180
4059495968582
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-12070
21597-25-12070
Stahl
12
15
70
17
3
5
0.0650
Yes
84807180
4059495968599
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-12080
21597-25-12080
Stahl
12
15
80
17
3
5
0.0700
Yes
84807180
4059495968605
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-12090
21597-25-12090
Stahl
12
15
90
17
3
5
0.0750
Yes
84807180
4059495968612
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-12100
21597-25-12100
Stahl
12
15
100
17
3
5
0.0800
Yes
84807180
4059495968629
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-12110
21597-25-12110
Stahl
12
15
110
17
3
5
0.0850
Yes
84807180
4059495968636
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-12120
21597-25-12120
Stahl
12
15
120
17
3
5
0.0900
Yes
84807180
4059495968643
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-12140
21597-25-12140
Stahl
12
15
140
17
3
5
0.1000
Yes
84807180
4059495968650
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-12160
21597-25-12160
Stahl
12
15
160
17
3
5
0.1100
Yes
84807180
4059495968667
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-14060
21597-25-14060
Stahl
14
17
60
17
3
5
0.0770
Yes
84807180
4059495968674
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-14070
21597-25-14070
Stahl
14
17
70
17
3
5
0.0820
Yes
84807180
4059495968681
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-14080
21597-25-14080
Stahl
14
17
80
17
3
5
0.1000
Yes
84807180
4059495968698
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-14090
21597-25-14090
Stahl
14
17
90
17
3
5
0.1100
Yes
84807180
4059495968704
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-14100
21597-25-14100
Stahl
14
17
100
17
3
5
0.1260
Yes
84807180
4059495968711
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-14110
21597-25-14110
Stahl
14
17
110
17
3
5
0.1300
Yes
84807180
4059495968728
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-14120
21597-25-14120
Stahl
14
17
120
17
3
5
0.1400
Yes
84807180
4059495968735
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-25-14140
21597-25-14140
Stahl
14
17
140
17
3
5
0.1500
Yes
84807180
4059495968742
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表