Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06442 inch - 钢制锁紧手柄,带内螺纹
norelem
norelem 英制
06000 inch
夹紧手柄和锁紧手柄 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06442_inch.prj},{NB=06442-2A2182},{GR=2},{T=12},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=10},{ZZ=20},{GEW=0.0920},{EAN=4059495777542},{NDM=0.000},{NDM1=0.2500},{TYP=2.000},{XA=62.500},{XB=53.600},{XC=46.380},{XD=16.800},{XE=5.700},{XF=3.800},{XG=20.700},{XH=9.300},{XI=33.700},{XJ=0.300},{XK=217.800},{XL=31.700},{XM=7.000},{XN=9.200},{XO=40.100},{XP=2.500},{XQ=60.800},{XR=4.000},{XS=6.000},{XT=32.900},{XU=37.000},{XV=174.600},{XW=19.900},{XX=56.600},{XY=13.900},{XZ=8.000},{XA1=12.900},{XB1=3.800},{XC1=10.000},{XD1=1.800},{XE1=61.000},{XF1=8.000},{XG1=27.100},{XH1=26.800},{XI1=39.500},{XJ1=25.500},{XK1=3.700},{XL1=50.700},{XM1=1.000},{XN1=8.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
[mm]
T
深度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06442-1AE1
06442-1AE1
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
8-32
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0379
Yes
73181600
4059495596044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-1A01
06442-1A01
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
10-24
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0380
Yes
73181600
4059495596051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-1A11
06442-1A11
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
10-32
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0369
Yes
73181600
4059495596068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-1A21
06442-1A21
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
1/4-20
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0900
Yes
73181600
4059495596075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-2A21
06442-2A21
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
1/4-20
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.0920
Yes
73181600
4059495596082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-2A31
06442-2A31
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
5/16-18
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.1504
Yes
73181600
4059495596099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-3A31
06442-3A31
RAL 9005 黑色
seidenmatt
3
5/16-18
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11
22
0.1456
Yes
73181600
4059495596105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-3A41
06442-3A41
RAL 9005 黑色
seidenmatt
3
3/8-16
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11
22
0.2550
Yes
73181600
4059495596112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-4A41
06442-4A41
RAL 9005 黑色
seidenmatt
4
3/8-16
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13
24
0.2569
Yes
73181600
4059495596129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-4A51
06442-4A51
RAL 9005 黑色
seidenmatt
4
1/2-13
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13
24
0.2600
Yes
73181600
4059495596136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-5A51
06442-5A51
RAL 9005 黑色
seidenmatt
5
1/2-13
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15
26
0.3990
Yes
73181600
4059495596143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-5A61
06442-5A61
RAL 9005 黑色
seidenmatt
5
5/8-11
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15
26
0.3775
Yes
73181600
4059495596150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-1AE27
06442-1AE27
宝石红 RAL3003
seidenmatt
1
8-32
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0379
Yes
73181600
4059495596167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-1A027
06442-1A027
宝石红 RAL3003
seidenmatt
1
10-24
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0380
Yes
73181600
4059495596174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-1A127
06442-1A127
宝石红 RAL3003
seidenmatt
1
10-32
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0369
Yes
73181600
4059495596181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-1A227
06442-1A227
宝石红 RAL3003
seidenmatt
1
1/4-20
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0900
Yes
73181600
4059495596198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-2A227
06442-2A227
宝石红 RAL3003
seidenmatt
2
1/4-20
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.0920
Yes
73181600
4059495596204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-2A327
06442-2A327
宝石红 RAL3003
seidenmatt
2
5/16-18
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.1504
Yes
73181600
4059495596211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-3A327
06442-3A327
宝石红 RAL3003
seidenmatt
3
5/16-18
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11
22
0.1456
Yes
73181600
4059495596228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-3A427
06442-3A427
宝石红 RAL3003
seidenmatt
3
3/8-16
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11
22
0.2550
Yes
73181600
4059495596235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-4A427
06442-4A427
宝石红 RAL3003
seidenmatt
4
3/8-16
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13
24
0.2569
Yes
73181600
4059495596242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-4A527
06442-4A527
宝石红 RAL3003
seidenmatt
4
1/2-13
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13
24
0.2600
Yes
73181600
4059495596259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-5A527
06442-5A527
宝石红 RAL3003
seidenmatt
5
1/2-13
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15
26
0.3990
Yes
73181600
4059495596266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-5A627
06442-5A627
宝石红 RAL3003
seidenmatt
5
5/8-11
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15
26
0.3775
Yes
73181600
4059495596273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06442-1AE181
06442-1AE181
RAL 9005 黑色
strukturmatt
1
8-32
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0380
Yes
73181600
4059495777252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表