Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06279 inch - 手轮盘,类似 DIN 950,铝制
norelem
norelem 英制
06000 inch
手轮、手摇柄和旋入式手柄 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/handraeder_handkurbeln/06279_inch.prj},{NB=06279-0160XCQ},{D1=160},{D3=34},{L1=20},{L3=40},{B3=5},{T=18.3},{GEW=0.6283},{EAN=4059495551784},{TYP2=1.000},{TYP=1},{TYP1=2},{TAB=2},{TAB1=2},{A=26.000},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{D2X=0.625},{B=80.000},{XA=3.5},{XB=19.800},{XC=10.000},{XD=7.500},{XE=11.000},{XF=12.000},{XG=9.800},{XH=2.500},{XI=20.000},{XJ=4.000},{XK=19.000},{XL=2.500},{XM=10.500},{XN=13.000},{BEST=06279-0160XCQ},{AUSF=ohne Nut},{D2=.625},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{FILTER=NORELEM,},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm / inch]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B3
宽度 P9
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06279-0080XCN
06279-0080XCN
光轴孔
80
.312
25
16
30
3
11.4
0.1353
Yes
76169951
4059495551715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0080XCO
06279-0080XCO
光轴孔
80
.375
25
16
30
4
13.8
0.1360
Yes
76169951
4059495551722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0100XCO
06279-0100XCO
光轴孔
100
.375
28
17
31
3
11.4
0.1876
Yes
76169951
4059495551739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0100XCP
06279-0100XCP
光轴孔
100
.500
28
17
31
4
13.8
0.1974
Yes
76169951
4059495551746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0120XCO
06279-0120XCO
光轴孔
120
.375
27
18
30
4
13.8
0.2283
Yes
76169951
4059495551753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0120XCP
06279-0120XCP
光轴孔
120
.500
27
18
30
5
16.3
0.2272
Yes
76169951
4059495551760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0160XCP
06279-0160XCP
光轴孔
160
.500
34
20
40
5
16.3
0.6283
Yes
76169951
4059495551777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0160XCQ
06279-0160XCQ
光轴孔
160
.625
34
20
40
5
18.3
0.6283
Yes
76169951
4059495551784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0200XCQ
06279-0200XCQ
光轴孔
200
.625
40
24
44
6
20.8
1.0270
Yes
76169951
4059495551791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0200XCR
06279-0200XCR
光轴孔
200
.750
40
24
44
6
24.8
1.0080
Yes
76169951
4059495551807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0250XCR
06279-0250XCR
光轴孔
250
.750
49
28
61
6
24.8
1.4730
Yes
76169951
4059495551814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0250XCV
06279-0250XCV
光轴孔
250
.875
49
28
61
8
29.3
1.4640
Yes
76169951
4059495551821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0280XCR
06279-0280XCR
光轴孔
280
.750
51
30
38
8
27.3
2.1900
Yes
76169951
4059495551838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0280XCV
06279-0280XCV
光轴孔
280
.875
51
30
38
8
31.3
2.1450
Yes
76169951
4059495551845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0360XCV
06279-0360XCV
光轴孔
360
.875
63
35
73
8
31.3
3.8000
Yes
76169951
4059495551869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06279-0360XCS
06279-0360XCS
光轴孔
360
1.00
63
35
73
10
35.3
3.8000
Yes
76169951
4059495551852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表