Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06220 inch - 星型旋钮,类似 DIN 6336 标准
norelem
norelem 英制
06000 inch
把手、旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/griffe_knoepfe/06220_inch.prj},{NB=06220-2A426},{D1=63},{D8=26},{H=40},{H3=21},{T=14},{T1=0},{T5=0},{L=0},{GEW=0.0373},{EAN=4059495542942},{TYP=2},{NDM=0},{NDM1=0.3750},{TYP1=2},{TYP2=2},{D4X=0.00000},{D9X=0.00000},{XA=1.500},{XB=26.000},{XC=22.000},{XD=4.500},{XE=18.000},{XF=18.600},{XG=0.900},{XH=2.540},{XI=0.300},{XJ=2.120},{XK=4.000},{XL=28.000},{XM=80.000},{XN=10.000},{XO=1.000},{XP=13.000},{XQ=0},{XR=0},{BEST=06220-2A426},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020},{FORM=K},{AUSF=mit Gewindebuchse},{D=3/8-16},{D6=},{D5=3/8-16},{D9=},{SW=-},{T7=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=NORELEM,},{D4=},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
内螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
T
深度
[mm]
T1
深度
[mm]
T5
深度
[mm]
T7
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06220-5AE
06220-5AE
-
D
带螺纹轴套,无盖
8-32
25
12
16
8
-
10
0
0
-
0
0.0068
Yes
73181600
4059495544274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-5A1
06220-5A1
-
D
带螺纹轴套,无盖
10-32
25
12
16
8
-
10
0
0
-
0
0.0065
Yes
73181600
4059495544151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-5A21
06220-5A21
-
D
带螺纹轴套,无盖
1/4-20
25
12
16
8
-
10
0
0
-
0
0.0056
Yes
73182900
4059495544182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-5A11
06220-5A11
-
D
带螺纹轴套,无盖
10-32
32
14
20
10
-
10
0
0
-
0
0.0091
Yes
73181600
4059495544168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-5A2
06220-5A2
-
D
带螺纹轴套,无盖
1/4-20
32
14
20
10
-
10
0
0
-
0
0.0081
Yes
73181600
4059495544175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-5A3
06220-5A3
-
D
带螺纹轴套,无盖
5/16-18
40
18
25
13
-
14
0
0
-
0
0.0179
Yes
73181600
4059495544199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-5A41
06220-5A41
-
D
带螺纹轴套,无盖
3/8-16
40
18
25
13
-
14
0
0
-
0
0.0159
Yes
73181600
4059495544229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-5A31
06220-5A31
-
D
带螺纹轴套,无盖
5/16-18
50
22
32
17
-
14
0
0
-
0
0.0243
Yes
73181600
4059495544205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-5A4
06220-5A4
-
D
带螺纹轴套,无盖
3/8-16
50
22
32
17
-
14
0
0
-
0
0.0225
Yes
73181600
4059495544212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-5A51
06220-5A51
-
D
带螺纹轴套,无盖
1/2-13
50
22
32
17
-
18
0
0
-
0
0.0351
Yes
73181600
4059495544250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-5A42
06220-5A42
-
D
带螺纹轴套,无盖
3/8-16
63
26
40
21
-
14
0
0
-
0
0.0379
Yes
73181600
4059495544236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-5A5
06220-5A5
-
D
带螺纹轴套,无盖
1/2-13
63
26
40
21
-
18
0
0
-
0
0.0510
Yes
73181600
4059495544243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-5A6
06220-5A6
-
D
带螺纹轴套,无盖
5/8-11
63
26
40
21
-
18
0
0
-
0
0.0424
Yes
73181600
4059495544267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-3CL
06220-3CL
黑色 RAL 7021
G
无衬套
.188
25
12
16
8
-
0
10
0
-
0
0.0020
Yes
39269025
4059495543154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-3CM
06220-3CM
黑色 RAL 7021
G
无衬套
.250
32
14
20
10
-
0
10
0
-
0
0.0050
Yes
73182900
4059495543192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-3CN
06220-3CN
黑色 RAL 7021
G
无衬套
.312
40
18
25
13
-
0
14
0
-
0
0.0100
Yes
39269025
4059495543239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-3CO
06220-3CO
黑色 RAL 7021
G
无衬套
3.75
50
22
32
17
-
0
14
0
-
0
0.0180
Yes
39269025
4059495543277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-3CP
06220-3CP
黑色 RAL 7021
G
无衬套
.500
63
26
40
21
-
0
18
0
-
0
0.0350
Yes
39269025
4059495543314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-3CL5
06220-3CL5
灰色 RAL 7035
G
无衬套
.188
25
12
16
8
-
0
10
0
-
0
0.0025
Yes
39269025
4059495543161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-3CM5
06220-3CM5
灰色 RAL 7035
G
无衬套
.250
32
14
20
10
-
0
10
0
-
0
0.0050
Yes
73182900
4059495543208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-3CN5
06220-3CN5
灰色 RAL 7035
G
无衬套
.312
40
18
25
13
-
0
14
0
-
0
0.0092
Yes
39269025
4059495543246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-3CO5
06220-3CO5
灰色 RAL 7035
G
无衬套
3.75
50
22
32
17
-
0
14
0
-
0
0.0158
Yes
39269025
4059495543284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-3CP5
06220-3CP5
灰色 RAL 7035
G
无衬套
.500
63
26
40
21
-
0
18
0
-
0
0.0313
Yes
39269025
4059495543321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-3CL6
06220-3CL6
交通红 RAL 3020
G
无衬套
.188
25
12
16
8
-
0
10
0
-
0
0.0027
Yes
39269025
4059495543178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06220-3CM6
06220-3CM6
交通红 RAL 3020
G
无衬套
.250
32
14
20
10
-
0
10
0
-
0
0.0050
Yes
73182900
4059495543215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表