Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06092 inch - 滚花旋钮
norelem
norelem 英制
06000 inch
把手、旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/griffe_knoepfe/06092_inch.prj},{NB=06092-03A45X40},{BEST=06092-03A45X40},{AUSF=mit Aussengewinde},{FARBE=lichtgrau RAL 7035},{WERKSTOFF=Bolzen Edelstahl},{GR=3},{D=3/8-16},{D1=34},{D2=22},{D3=31},{H=36},{H1=13.0},{T=0},{L=40},{GEW=0.0440},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495540238},{FILTER=NORELEM,},{ZZ=2.000},{TAB=2},{TYP=2},{NDM=0},{NDM1=0.3750},{TYP1=2},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff Buchse
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06092-1AE
06092-1AE
带内螺纹
黑色 RAL 7021
钢制衬套
1
8-32
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0083
Yes
73181600
4059495540566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-1A1
06092-1A1
带内螺纹
黑色 RAL 7021
钢制衬套
1
10-32
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0079
Yes
73181600
4059495540320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-1A2
06092-1A2
带内螺纹
黑色 RAL 7021
钢制衬套
1
1/4-20
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0072
Yes
73181600
4059495540443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-2A3
06092-2A3
带内螺纹
黑色 RAL 7021
钢制衬套
2
5/16-18
26
18
23
26
9.5
14
0
0.0156
Yes
73181600
4059495540603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-3A3
06092-3A3
带内螺纹
黑色 RAL 7021
钢制衬套
3
5/16-18
34
22
31
36
13.0
14
0
0.0229
Yes
73181600
4059495540726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-3A4
06092-3A4
带内螺纹
黑色 RAL 7021
钢制衬套
3
3/8-16
34
22
31
36
13.0
14
0
0.0208
Yes
73181600
4059495540764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-01AE
06092-01AE
带内螺纹
黑色 RAL 7021
不锈钢衬套
1
8-32
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0083
Yes
73181600
4059495540009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-01A1
06092-01A1
带内螺纹
黑色 RAL 7021
不锈钢衬套
1
10-32
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0079
Yes
73181600
4059495539768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-01A2
06092-01A2
带内螺纹
黑色 RAL 7021
不锈钢衬套
1
1/4-20
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0072
Yes
73181600
4059495539881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-02A3
06092-02A3
带内螺纹
黑色 RAL 7021
不锈钢衬套
2
5/16-18
26
18
23
26
9.5
14
0
0.0161
Yes
73181600
4059495540047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-03A3
06092-03A3
带内螺纹
黑色 RAL 7021
不锈钢衬套
3
5/16-18
34
22
31
36
13.0
14
0
0.0231
Yes
73181600
4059495540160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-03A4
06092-03A4
带内螺纹
黑色 RAL 7021
不锈钢衬套
3
3/8-16
34
22
31
36
13.0
14
0
0.0203
Yes
73181600
4059495540207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-1A1X10
06092-1A1X10
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
1
10-32
21
14
19
22
8.0
0
10
0.0140
Yes
73181520
4059495540429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-1A1X20
06092-1A1X20
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
1
10-32
21
14
19
22
8.0
0
20
0.0081
Yes
73181520
4059495540436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-1A2X20
06092-1A2X20
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
1
1/4-20
21
14
19
22
8.0
0
20
0.0079
Yes
73181520
4059495540542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-1A2X30
06092-1A2X30
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
1
1/4-20
21
14
19
22
8.0
0
30
0.0122
Yes
73181520
4059495540559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-2A3X20
06092-2A3X20
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
2
5/16-18
26
18
23
26
9.5
0
20
0.0160
Yes
73181520
4059495540702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-2A3X40
06092-2A3X40
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
2
5/16-18
26
18
23
26
9.5
0
40
0.0200
Yes
73181520
4059495540719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-3A4X20
06092-3A4X20
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
3
3/8-16
34
22
31
36
13.0
0
20
0.0320
Yes
73181520
4059495540863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-3A4X40
06092-3A4X40
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
3
3/8-16
34
22
31
36
13.0
0
40
0.0422
Yes
73181520
4059495540870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-01A1X10
06092-01A1X10
带外螺纹
黑色 RAL 7021
不锈钢销钉
1
10-32
21
14
19
22
8.0
0
10
0.0072
Yes
73181520
4059495539867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-01A1X20
06092-01A1X20
带外螺纹
黑色 RAL 7021
不锈钢销钉
1
10-32
21
14
19
22
8.0
0
20
0.0080
Yes
73181520
4059495539874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-01A2X20
06092-01A2X20
带外螺纹
黑色 RAL 7021
不锈钢销钉
1
1/4-20
21
14
19
22
8.0
0
20
0.0120
Yes
73181520
4059495539980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-01A2X30
06092-01A2X30
带外螺纹
黑色 RAL 7021
不锈钢销钉
1
1/4-20
21
14
19
22
8.0
0
30
0.0110
Yes
73181520
4059495539997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06092-02A3X20
06092-02A3X20
带外螺纹
黑色 RAL 7021
不锈钢销钉
2
5/16-18
26
18
23
26
9.5
0
20
0.0330
Yes
73181520
4059495540146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表