Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03330 inch - 偏心定位衬套及安装工具,适用侧向弹簧柱塞
norelem
norelem 英制
03000 inch
侧向弹簧柱塞 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/03000/federnde_seitendruckstuecke/03330_2_inch.prj},{NB=03330-160CU},{BEST=03330-160CU},{D1=11/16},{D2=7/16},{D3=11/16},{H=11.9},{M=2},{EINSCHL=03330-06CU},{PASS=7/16},{GEW=0.0108},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495537740},{FILTER=NORELEM,},{NDM=4.000},{ST=0.70},{XX=3},{XA=2.0},{XB=0.8},{XC=17.4625},{XD=11.1125},{XE=17.4625},{IMPERIAL=INCH},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
M
[mm]
PASS
适用 侧向弹簧柱塞 D=
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03330-120CM
03330-120CM
1/2
1/4
1/2
9.9
2
1/4
0.0060
Yes
73181520
4059495537733
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-160CU
03330-160CU
11/16
7/16
11/16
11.9
2
7/16
0.0108
Yes
73181520
4059495537740
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-180CP
03330-180CP
3/4
1/2
3/4
13.9
2
1/2
0.0140
Yes
73181520
4059495537757
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-250CQ
03330-250CQ
1
5/8
1
17.9
3
5/8
0.0364
Yes
73181520
4059495538068
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表