Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07781 - 球形拉销的固定衬套,不锈钢,平头
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
吊装点
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/anschlagepunkte/07781_1.prj},{NB=07781-11050},{BEST=07781-11050},{FORM=A},{D1=10},{D2=M20},{D3=28},{D4=12.2},{D5=5.1},{D6=20},{L1=50},{L2=60},{L3=54},{L4=-},{X=1.5},{ANZDM=100.0},{GEW=0.0961},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495412641},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=20.0},{XA=0.0},{ST=2.5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
螺纹 / 直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
X
间距
[mm]
ANZDM
锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07781-10810
07781-10810
A
8
M16X1,5
24
9.8
3.1
16
10
25
20
-
1.5
75.0
0.0323
Yes
73181520
4059495414553
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-10815
07781-10815
A
8
M16X1,5
24
9.8
3.1
16
15
25
20
-
1.5
75.0
0.0314
Yes
73181520
4059495414560
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-10825
07781-10825
A
8
M16
24
9.8
3.1
16
25
35
30
-
1.5
75.0
0.0405
Yes
73181520
4059495414577
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-10835
07781-10835
A
8
M16
24
9.8
3.1
16
35
45
40
-
1.5
75.0
0.0500
Yes
73181520
4059495412603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-11015
07781-11015
A
10
M20X1,5
28
12.2
5.1
20
15
30
24
-
1.5
100.0
0.0553
Yes
73181520
4059495412610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-11025
07781-11025
A
10
M20X1,5
28
12.2
5.1
20
25
35
29
-
1.5
100.0
0.0647
Yes
73181520
4059495412627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-11035
07781-11035
A
10
M20
28
12.2
5.1
20
35
45
39
-
1.5
100.0
0.0738
Yes
73181520
4059495412634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-11050
07781-11050
A
10
M20
28
12.2
5.1
20
50
60
54
-
1.5
100.0
0.0961
Yes
73181520
4059495412641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-11215
07781-11215
A
12
M24X1,5
32
14.7
5.1
22
15
32
26
-
1.5
150.0
0.0824
Yes
73181520
4059495412658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-11225
07781-11225
A
12
M24X1,5
32
14.7
5.1
22
25
40
34
-
1.5
150.0
0.1018
Yes
73181520
4059495412665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-11235
07781-11235
B
12
M24
32
14.7
5.1
22
35
50
44
3,8
1.5
150.0
0.1111
Yes
73181520
4059495412672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-11250
07781-11250
B
12
M24
32
14.7
5.1
22
50
65
59
18,8
1.5
150.0
0.1326
Yes
73181520
4059495412689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-11625
07781-11625
A
16
M30X2
39
19.2
5.1
30
25
45
39
-
1.5
200.0
0.1596
Yes
73181520
4059495412696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-11650
07781-11650
B
16
M30
39
19.2
5.1
30
50
65
59
6
1.5
200.0
0.2030
Yes
73181520
4059495412702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-11675
07781-11675
B
16
M30
39
19.2
5.1
30
75
90
84
31
1.5
200.0
0.2513
Yes
73181520
4059495412719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-12050
07781-12050
B
20
M36X2
43
26.0
5.1
30
50
70
63
3,5
1.5
200.0
0.3217
Yes
73181520
4059495412726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07781-12075
07781-12075
B
20
M36X2
43
26.0
5.1
30
75
95
88
28,5
1.5
200.0
0.4142
Yes
73181520
4059495412733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表