Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07770 - 吊环
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
吊装点
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/anschlagepunkte/07770.prj},{NB=07770-20 (0)},{TYP=2},{B=96.8},{B1=70},{D1=25.4},{D2=22},{D3=63.5},{H=38.5},{H1=0.8},{H2=22.6},{L=30.2},{L1=88.9},{L2=23.1},{R1=0.0},{S=12.7},{MTF=2000},{EADM=80},{L3=28.6},{L4=16.5},{SW=32},{GEW=1.4000},{EAN=4059495176864},{NDM=20},{SW1N=9.525},{FORM=2.000},{BEST=07770-20},{WERK=Stahl},{D=M 20},{BESTMONT=07770-201},{SW1=3/8\"},{PASS=07770-20, 07770-120},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{FILTER=NORELEM},{ZGT=Bohrung für Montageschlüssel},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
WERK
材料
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
螺纹直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
R1
半径
[mm]
S
厚度
[mm]
MTF
最大承载负荷
[kg]
BESTMONT
安装扳手订货号
ⁿ/ₐ
EADM
建议的紧固扭矩
[Nm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
PASS
适用吊环
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07770-10
07770-10
钢制
66.7
0
M 10
19.1
13
44.5
27.8
1.2
17.9
14.6
50.8
16.3
12.7
7.9
500
07770-101
10
17.5
14.0
24
1/4"
07770-10, 07770-110
0.4160
Yes
73181300
4059495176789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07770-12
07770-12
钢制
66.7
0
M 12
19.1
16
44.5
27.8
1.2
17.9
19.1
50.8
16.3
12.7
7.9
700
07770-101
25
17.5
14.0
24
1/4"
07770-12, 07770-112
0.3931
Yes
73181300
4059495176833
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07770-16
07770-16
钢制
96.8
70
M 16
22.2
19
63.5
38.5
0.8
22.6
23.8
88.9
23.1
0.0
12.7
1500
07770-201
50
28.6
16.5
32
3/8"
07770-16, 07770-116
1.3670
Yes
73181300
4059495176857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07770-20
07770-20
钢制
96.8
70
M 20
25.4
22
63.5
38.5
0.8
22.6
30.2
88.9
23.1
0.0
12.7
2000
07770-201
80
28.6
16.5
32
3/8"
07770-20, 07770-120
1.4000
Yes
73181300
4059495176864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07770-110
07770-110
不锈钢
66.7
0
M 10
19.1
13
44.5
27.8
1.2
17.9
14.6
50.8
16.3
12.7
7.9
250
07770-101
10
17.5
14.0
24
1/4"
07770-10, 07770-110
0.3750
Yes
73181300
4059495176802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07770-112
07770-112
不锈钢
66.7
0
M 12
19.1
16
44.5
27.8
1.2
17.9
19.1
50.8
16.3
12.7
7.9
350
07770-101
25
17.5
14.0
24
1/4"
07770-12, 07770-112
0.3978
Yes
73181300
4059495176819
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07770-116
07770-116
不锈钢
96.8
70
M 16
22.2
19
63.5
38.5
0.8
22.6
23.8
88.9
23.1
0.0
12.7
750
07770-201
50
28.6
16.5
32
3/8"
07770-16, 07770-116
1.2780
Yes
73181300
4059495176826
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07770-120
07770-120
不锈钢
96.8
70
M 20
25.4
22
63.5
38.5
0.8
22.6
30.2
88.9
23.1
0.0
12.7
1000
07770-201
80
28.6
16.5
32
3/8"
07770-20, 07770-120
1.4000
Yes
73181300
4059495176840
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表