Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06851-01 - 凸轮旋钮,带外螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
十字把手, 星形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06851-01.prj},{NB=06851-01-6012X50},{BEST=06851-01-6012X50},{MATERIAL=Automatenstahl},{FORM=L},{D=M12},{D1=60},{D2=30},{H=37.0},{H1=18.5},{L=50},{GEW=0.1114},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495437637},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=12.0000},{TAB=1},{XA=0.8},{XB=3.0},{XC=3.0},{XD=75.0},{XG=22.6},{XE=3.0},{XF=6.4},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06851-01-3206X10
06851-01-3206X10
易切削钢
L
M6
32
16
22.5
11.0
10
0.0146
Yes
73181520
4059495437415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-3206X15
06851-01-3206X15
易切削钢
L
M6
32
16
22.5
11.0
15
0.0156
Yes
73181520
4059495437422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-3206X20
06851-01-3206X20
易切削钢
L
M6
32
16
22.5
11.0
20
0.0163
Yes
73181520
4059495437439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-3206X35
06851-01-3206X35
易切削钢
L
M6
32
16
22.5
11.0
35
0.0188
Yes
73181520
4059495437446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-3208X15
06851-01-3208X15
易切削钢
L
M8
32
16
22.5
11.0
15
0.0199
Yes
73181520
4059495437453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-3208X25
06851-01-3208X25
易切削钢
L
M8
32
16
22.5
11.0
25
0.0200
Yes
73181520
4059495437460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-4006X15
06851-01-4006X15
易切削钢
L
M6
40
20
28.0
14.0
15
0.0255
Yes
73181520
4059495437477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-4008X15
06851-01-4008X15
易切削钢
L
M8
40
20
28.0
14.0
15
0.0299
Yes
73181520
4059495437484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-4008X20
06851-01-4008X20
易切削钢
L
M8
40
20
28.0
14.0
20
0.0316
Yes
73181520
4059495437491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-4008X25
06851-01-4008X25
易切削钢
L
M8
40
20
28.0
14.0
25
0.0332
Yes
73181520
4059495437507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-4008X30
06851-01-4008X30
易切削钢
L
M8
40
20
28.0
14.0
30
0.0345
Yes
73181520
4059495437514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-4008X35
06851-01-4008X35
易切削钢
L
M8
40
20
28.0
14.0
35
0.0359
Yes
73181520
4059495437521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-4008X45
06851-01-4008X45
易切削钢
L
M8
40
20
28.0
14.0
45
0.0390
Yes
73181520
4059495437538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-4010X30
06851-01-4010X30
易切削钢
L
M10
40
20
28.0
14.0
30
0.0439
Yes
73181520
4059495437545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-5008X15
06851-01-5008X15
易切削钢
L
M8
50
25
35.0
17.5
15
0.0533
Yes
73181520
4059495437552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-5008X25
06851-01-5008X25
易切削钢
L
M8
50
25
35.0
17.5
25
0.0564
Yes
73181520
4059495437569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-5010X20
06851-01-5010X20
易切削钢
L
M10
50
25
35.0
17.5
20
0.0621
Yes
73181520
4059495437576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-5010X30
06851-01-5010X30
易切削钢
L
M10
50
25
35.0
17.5
30
0.0674
Yes
73181520
4059495437583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-5010X40
06851-01-5010X40
易切削钢
L
M10
50
25
35.0
17.5
40
0.0722
Yes
73181520
4059495437590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-5010X50
06851-01-5010X50
易切削钢
L
M10
50
25
35.0
17.5
50
0.0769
Yes
73181520
4059495437606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-6012X30
06851-01-6012X30
易切削钢
L
M12
60
30
37.0
18.5
30
0.1000
Yes
73181520
4059495437613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-6012X40
06851-01-6012X40
易切削钢
L
M12
60
30
37.0
18.5
40
0.1000
Yes
73181520
4059495437620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-6012X50
06851-01-6012X50
易切削钢
L
M12
60
30
37.0
18.5
50
0.1114
Yes
73181520
4059495437637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-13206X10
06851-01-13206X10
不锈钢
L
M6
32
16
22.5
11.0
10
0.0151
Yes
73181520
4059495437644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-01-13206X15
06851-01-13206X15
不锈钢
L
M6
32
16
22.5
11.0
15
0.0162
Yes
73181520
4059495437651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表