Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06289 - 钢板制手轮
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handraeder/06289.prj},{NB=06289-070081},{BEST=06289-070081},{COL=rubinrot RAL 3003},{OFG=},{D1=69},{L1=10.0},{L3=15},{V=8},{V1=7.9},{V2=8.15},{SPEICHEN=3},{GEW=0.0448},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84819030},{EAN=4059495627311},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=0.00},{XA=28.00},{XB=1.20},{XC=41.00},{XD=51.00},{XE=61.00},{XF=16.00},{XH=16.00},{XG=0.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
COL
主体
ⁿ/ₐ
OFG
主体
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
V
宽度
[mm]
V1
宽度
[mm]
V2
宽度
[mm]
SPEICHEN
辐条
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06289-050060
06289-050060
黑色 RAL 9005
50
8.5
12
6
5.9
6.15
3
0.0200
Yes
84819030
4059495627137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-050070
06289-050070
黑色 RAL 9005
50
8.5
12
7
6.9
7.15
3
0.0199
Yes
84819030
4059495627144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-060060
06289-060060
黑色 RAL 9005
60
8.5
12
6
5.9
6.15
3
0.0285
Yes
84819030
4059495627151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-060070
06289-060070
黑色 RAL 9005
60
8.5
12
7
6.9
7.15
3
0.0282
Yes
84819030
4059495627168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-070070
06289-070070
黑色 RAL 9005
69
10.0
15
7
6.9
7.15
3
0.0440
Yes
84819030
4059495627175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-070080
06289-070080
黑色 RAL 9005
69
10.0
15
8
7.9
8.15
3
0.0436
Yes
84819030
4059495627182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-080080
06289-080080
黑色 RAL 9005
78
11.0
16
8
7.9
8.15
3
0.0558
Yes
84819030
4059495627199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-080090
06289-080090
黑色 RAL 9005
78
11.0
16
9
8.9
9.15
3
0.0577
Yes
84819030
4059495627205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-090090
06289-090090
黑色 RAL 9005
89
11.0
16
9
8.9
9.15
3
0.0730
Yes
84819030
4059495627212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-100090
06289-100090
黑色 RAL 9005
98
13.0
20
9
8.9
9.15
3
0.1101
Yes
84819030
4059495627229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-100100
06289-100100
黑色 RAL 9005
98
13.0
20
10
9.9
10.15
3
0.1106
Yes
84819030
4059495627236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-110100
06289-110100
黑色 RAL 9005
108
15.0
23
10
9.9
10.15
3
0.1363
Yes
84819030
4059495627243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-130120
06289-130120
黑色 RAL 9005
130
15.0
23
12
11.9
12.15
3
0.1769
Yes
84819030
4059495627250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-050061
06289-050061
红色 RAL 3003
50
8.5
12
6
5.9
6.15
3
0.0204
Yes
84819030
4059495627267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-050071
06289-050071
红色 RAL 3003
50
8.5
12
7
6.9
7.15
3
0.0206
Yes
84819030
4059495627274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-060061
06289-060061
红色 RAL 3003
60
8.5
12
6
5.9
6.15
3
0.0279
Yes
84819030
4059495627281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-060071
06289-060071
红色 RAL 3003
60
8.5
12
7
6.9
7.15
3
0.0286
Yes
84819030
4059495627298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-070071
06289-070071
红色 RAL 3003
69
10.0
15
7
6.9
7.15
3
0.0453
Yes
84819030
4059495627304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-070081
06289-070081
红色 RAL 3003
69
10.0
15
8
7.9
8.15
3
0.0448
Yes
84819030
4059495627311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-080081
06289-080081
红色 RAL 3003
78
11.0
16
8
7.9
8.15
3
0.0563
Yes
84819030
4059495627328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-080091
06289-080091
红色 RAL 3003
78
11.0
16
9
8.9
9.15
3
0.0573
Yes
84819030
4059495627335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-090091
06289-090091
红色 RAL 3003
89
11.0
16
9
8.9
9.15
3
0.0735
Yes
84819030
4059495627342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-100091
06289-100091
红色 RAL 3003
98
13.0
20
9
8.9
9.15
3
0.1116
Yes
84819030
4059495627359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-100101
06289-100101
红色 RAL 3003
98
13.0
20
10
9.9
10.15
3
0.1124
Yes
84819030
4059495627366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06289-110101
06289-110101
红色 RAL 3003
108
15.0
23
10
9.9
10.15
3
0.1401
Yes
84819030
4059495627373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表