Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06924 - 不锈钢弓形把手
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06924_asmtab.prj},{NB=06924-235050},{BEST=06924-23505},{MATERIAL=Edelstahl},{POS=0.0},{A=235},{B=12.0},{B1=8},{D=M 5 x 10},{H=40},{L=243},{R=22},{T=10},{TRAG=1000},{GEW=0.2080},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495926131},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,NOVONOX,BLOHM},{NDM=5},{MV=4.000},{SV=8.000},{LV=10.000},{EV=5.300},{PPATH=06924_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
R
半径
[mm]
T
深度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06924-05505
06924-05505
Edelstahl
55
12.0
8
M 5 x 10
40
63
22
10
1000
0.0810
Yes
73269086
4059495926100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06924-08805
06924-08805
Edelstahl
88
12.0
8
M 5 x 10
40
96
22
10
1000
0.1030
Yes
73269086
4059495926117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06924-10005
06924-10005
Edelstahl
100
12.0
8
M 5 x 10
40
108
22
10
1000
0.1119
Yes
73269086
4059495138640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06924-12005
06924-12005
Edelstahl
120
12.0
8
M 5 x 10
40
128
22
10
1000
0.1226
Yes
73269086
4059495138664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06924-15005
06924-15005
Edelstahl
150
12.0
8
M 5 x 10
40
158
22
10
1000
0.1432
Yes
73269086
4059495138688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06924-18005
06924-18005
Edelstahl
180
12.0
8
M 5 x 10
40
188
22
10
1000
0.1659
Yes
73269086
4059495138701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06924-20005
06924-20005
Edelstahl
200
12.0
8
M 5 x 10
40
208
22
10
1000
0.1840
Yes
73269086
4059495926124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06924-23505
06924-23505
Edelstahl
235
12.0
8
M 5 x 10
40
243
22
10
1000
0.2080
Yes
73269086
4059495926131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06924-25005
06924-25005
Edelstahl
250
12.0
8
M 5 x 10
40
258
22
10
1000
0.2122
Yes
73269086
4059495138725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06924-10006
06924-10006
Edelstahl
100
19.5
10
M 6 x 12
45
110
24
12
1000
0.2344
Yes
73269086
4059495138657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06924-12006
06924-12006
Edelstahl
120
19.5
10
M 6 x 12
45
130
24
12
1000
0.2610
Yes
73269086
4059495138671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06924-15006
06924-15006
Edelstahl
150
19.5
10
M 6 x 12
45
160
24
12
1000
0.3040
Yes
73269086
4059495138695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06924-18006
06924-18006
Edelstahl
180
19.5
10
M 6 x 12
45
190
24
12
1000
0.3452
Yes
73269086
4059495138718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06924-25006
06924-25006
Edelstahl
250
19.5
10
M 6 x 12
45
260
24
12
1000
0.4434
Yes
73269086
4059495138732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06924-20006
06924-20006
Edelstahl
200
19.5
10
M 6 x 12
45
210
24
12
1000
0.4030
Yes
73269086
4059495926148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06924-23506
06924-23506
Edelstahl
235
19.5
10
M 6 x 12
45
245
24
12
1000
0.4540
Yes
73269086
4059495926155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06924-35006
06924-35006
Edelstahl
350
19.5
10
M 6 x 12
45
360
24
12
1000
0.6230
Yes
73269086
4059495926162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表