Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05280 - 保护罩
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
快速夹钳附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/zubehoer_f_schnellspanner/05280.prj},{NB=05280-03},{BEST=05280-03},{MATERIAL=Neopren},{FORM=B},{D=15.0},{D1=10},{D2=8.5},{H=12.0},{H1=4},{FG=M 6},{GEW=0.0023},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495052571},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{GG=1.000},{XA=10.000},{XB=2.000},{XC=6.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=schwarzgrau RAL 7021}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
长度
[mm]
H1
高度
[mm]
FG
适用螺栓
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05280-06
05280-06
聚酰胺
A
9.0
0
6.6
0.0
0
M 3
0.0005
Yes
39269099
4059495052601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05280-01
05280-01
氯丁橡胶
B
11.0
7
5.5
8.5
4
M 4
0.0008
Yes
39269099
4059495052557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05280-02
05280-02
氯丁橡胶
B
12.5
8
6.8
10.0
4
M 5
0.0013
Yes
39269099
4059495052564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05280-03
05280-03
氯丁橡胶
B
15.0
10
8.5
12.0
4
M 6
0.0023
Yes
39269099
4059495052571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05280-04
05280-04
氯丁橡胶
B
19.0
13
11.3
15.0
6
M 8
0.0033
Yes
39269099
4059495052588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05280-07
05280-07
氯丁橡胶
B
23.0
15
14.5
18.0
7
M 10
0.0058
Yes
39269099
4059495052618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05280-05
05280-05
氯丁橡胶
B
26.0
19
16.5
20.0
7
M 12
0.0098
Yes
39269099
4059495052595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05280-08
05280-08
氯丁橡胶
B
33.0
24
22.0
27.0
13
M 16
0.0100
Yes
39269099
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表