Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05770-01 - Dispositivo de sujeción mini horizontal con pie horizontal y husillo de presión fijo
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/k1541_asmtab.prj},{NB=05770-01-005000},{OH=90},{OG=75},{A=15.9},{A1=23.8},{A3=11.1},{B=15.9},{B1=23.8},{B5=1.5},{C=9.7},{C1=3},{D=4.4},{H=17.3},{L=81.2},{L1=18.3},{GEW=0.0267},{EAN=4059495772479},{XA=75.70800},{XB=63.39450},{XC=4.000},{XD=7.300},{XE=6.200},{XF=2.000},{XG=20.000},{TYP=2.000},{TYP1=2.000},{TYP2=1},{TYP3=1},{BEST=05770-01-00500},{MATERIAL=Stahl},{M=M4X20},{HANDKRAFT=80},{HALTEKRAFTF1=500},{SPANNKRAFTF3=250},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1541_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
OH
压把转角
[°]
OG
把手转角
[°]
A
间距
[mm]
A1
宽度
[mm]
A3
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B5
间距
[mm]
C
高度
[mm]
C1
[mm]
D
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
HANDKRAFT
把手施力 FH
[N]
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
[N]
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05770-01-00500
05770-01-00500
钢制
90
75
15.9
23.8
11.1
15.9
23.8
1.5
9.7
3
4.4
17.3
81.2
18.3
M4X20
80
500
250
0.0267
Yes
82057000
4059495772479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05770-01-10500
05770-01-10500
不锈钢
90
75
15.9
23.8
11.1
15.9
23.8
1.5
9.7
3
4.4
17.3
81.2
18.3
M4X20
80
500
250
0.0288
Yes
82057000
4059495772486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表