Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05596-06 - 带 Bowden 电缆连接和手柄的不锈钢弹簧锁,可折叠
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
弹簧锁
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnappverschluesse/k1851_asmtab.prj},{NB=05596-06-1112356055012},{A=10},{B=60},{D=49.5},{D1=50},{H=35.9},{H1=26.6},{H2=4.5},{H3=30.5},{H4=12.5},{F1=100},{GEW=0.4220},{EAN=4059495925547},{TYP=6},{XA=9.50},{XB=20},{TYP1=1},{BEST=05596-06-1112356055},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{FORMT=abschließber},{OBFLGK=matt gestrahlt},{T=-18 bis 60},{SCHRAUBE=M4X20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83089060},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{SX=[12:22]},{PPATH=k1851_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0},{S=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
T
温度范围 °C
[°C]
SCHRAUBE
螺栓
[mm]
F1
牵引力 F1
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05596-06-1102356044
05596-06-1102356044
不锈钢
A
abschließber
poliert
10
60
49.5
50
35.9
26.6
4.5
30.5
23.0
-18 bis 60
M4X6
100
0.4510
Yes
83089060
4059495925493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05596-06-1112356044
05596-06-1112356044
不锈钢
A
abschließber
poliert
10
60
49.5
50
35.9
26.6
4.5
30.5
12.5
-18 bis 60
M4X20
100
0.4220
Yes
83089060
4059495925509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05596-06-1102356055
05596-06-1102356055
不锈钢
A
abschließber
matt gestrahlt
10
60
49.5
50
35.9
26.6
4.5
30.5
23.0
-18 bis 60
M4X6
100
0.4510
Yes
83089060
4059495925530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05596-06-1112356055
05596-06-1112356055
不锈钢
A
abschließber
matt gestrahlt
10
60
49.5
50
35.9
26.6
4.5
30.5
12.5
-18 bis 60
M4X20
100
0.4220
Yes
83089060
4059495925547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05596-06-1002356044
05596-06-1002356044
不锈钢
B
nicht abschließber
poliert
10
60
49.5
50
35.9
26.6
4.5
30.5
23.0
-18 bis 60
M4X6
100
0.4220
Yes
83089060
4059495925516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05596-06-1012356044
05596-06-1012356044
不锈钢
B
nicht abschließber
poliert
10
60
49.5
50
35.9
26.6
4.5
30.5
12.5
-18 bis 60
M4X20
100
0.3930
Yes
83089060
4059495925523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05596-06-1002356055
05596-06-1002356055
不锈钢
B
nicht abschließber
matt gestrahlt
10
60
49.5
50
35.9
26.6
4.5
30.5
23.0
-18 bis 60
M4X6
100
0.4220
Yes
83089060
4059495925554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05596-06-1012356055
05596-06-1012356055
不锈钢
B
nicht abschließber
matt gestrahlt
10
60
49.5
50
35.9
26.6
4.5
30.5
12.5
-18 bis 60
M4X20
100
0.3930
Yes
83089060
4059495925561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表