Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05592-10 - 不锈钢旋转锁销 塑料或不锈钢旋钮
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
旋转锁销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/drehriegel/k1559.prj},{NB=05592-10-8160},{D=8},{D1=18},{D2=34},{D3=40},{D4=28},{H=31.5},{H1=16},{H2=5.5},{L=16.3},{D5=18},{D6=35},{D7=6.5},{D8=3.4},{T2=2.5},{SPANNKRAFT=400},{SCHERKRAFT=4.8},{AUSZUGSKRAFT=1.6},{GEW=0.1210},{EAN=4059495943893},{NDM=3.000},{SW=2.500},{TYP=1.000},{XA=1.000},{XB=13.900},{XC=1.000},{XD=28.000},{XE=13.300},{XF=70.000},{XG=4.000},{XK=2.000},{XM=5.500},{XN=6.000},{XO=3.000},{XP=1.500},{XQ=15.000},{XW=30.000},{BEST=05592-10-816},{AUSF=Griff PA Kunststoff},{M=M3x0.5},{T=6},{T1=6-20},{TEMP=≤130 °C},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=83089060},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
Teilkreisdurchmesser
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
D5
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
D7
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
T
高度
[mm]
T1
高度
[mm]
T2
间距
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
SCHERKRAFT
径向力
[kN]
AUSZUGSKRAFT
拔出力
[kN]
TEMP
耐受温度达
[°]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05592-10-816
05592-10-816
PA 塑料手柄。
8
18
34
40
28
31.5
16
5.5
16.3
M3x0.5
18
35
6.5
3.4
6
6-20
2.5
400
4.8
1.6
≤130 °C
0.1210
Yes
83089060
4059495943893
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05592-10-8161
05592-10-8161
不锈钢把手
8
18
34
40
28
31.5
16
5.5
16.3
M3x0.5
18
35
6.5
3.4
6
6-20
2.5
400
4.8
1.6
≤200 °C
0.1570
Yes
83089060
4059495943909
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表