Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03190 - 锁紧柱塞,带五星把手
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03190.prj},{NB=03190-14105_(ENTSPANNT)},{BEST=03190-14105},{FARBE=lichtgrau RAL 7035},{POS=ENTSPANNT},{GR=4},{D=10},{D1=M 20 x 1,5},{D2=63},{D3=28.0},{D4=35.5},{H=10},{H1=22.5},{H2=14.5},{L=78},{L1=24},{HX=44.0},{SW=22},{GEW=0.1384},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495033549},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=1},{NDM=20},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
外螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
H
长度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
HX
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03190-1105
03190-1105
黑灰色 RAL 7021
1
5
M 10 x 1
50
22.2
28.2
5
17.8
11.5
52.8
13
34.8
13
0.0331
Yes
73181520
4059495033419
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03190-1206
03190-1206
黑灰色 RAL 7021
2
6
M 12 x 1,5
50
22.2
28.2
6
17.8
11.5
57.8
17
34.8
14
0.0414
Yes
73181520
4059495033457
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03190-1308
03190-1308
黑灰色 RAL 7021
3
8
M 16 x 1,5
63
28.0
35.5
8
22.5
14.5
74
22
44.0
19
0.0941
Yes
73181520
4059495033495
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03190-1410
03190-1410
黑灰色 RAL 7021
4
10
M 20 x 1,5
63
28.0
35.5
10
22.5
14.5
78
24
44.0
22
0.1335
Yes
73181520
4059495033532
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03190-11055
03190-11055
浅灰色 RAL 7035
1
5
M 10 x 1
50
22.2
28.2
5
17.8
11.5
52.8
13
34.8
13
0.0362
Yes
73181520
4059495033426
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03190-12065
03190-12065
浅灰色 RAL 7035
2
6
M 12 x 1,5
50
22.2
28.2
6
17.8
11.5
57.8
17
34.8
14
0.0479
Yes
73181520
4059495033464
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03190-13085
03190-13085
浅灰色 RAL 7035
3
8
M 16 x 1,5
63
28.0
35.5
8
22.5
14.5
74
22
44.0
19
0.0986
Yes
73181520
4059495033501
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03190-14105
03190-14105
浅灰色 RAL 7035
4
10
M 20 x 1,5
63
28.0
35.5
10
22.5
14.5
78
24
44.0
22
0.1384
Yes
73181520
4059495033549
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03190-11056
03190-11056
交通红 RAL 3020
1
5
M 10 x 1
50
22.2
28.2
5
17.8
11.5
52.8
13
34.8
13
0.0358
Yes
73181520
4059495033433
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03190-12066
03190-12066
交通红 RAL 3020
2
6
M 12 x 1,5
50
22.2
28.2
6
17.8
11.5
57.8
17
34.8
14
0.0438
Yes
73181520
4059495033471
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03190-13086
03190-13086
交通红 RAL 3020
3
8
M 16 x 1,5
63
28.0
35.5
8
22.5
14.5
74
22
44.0
19
0.0986
Yes
73181520
4059495033518
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03190-14106
03190-14106
交通红 RAL 3020
4
10
M 20 x 1,5
63
28.0
35.5
10
22.5
14.5
78
24
44.0
22
0.1382
Yes
73181520
4059495033556
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03190-11057
03190-11057
黄色 RAL 1021
1
5
M 10 x 1
50
22.2
28.2
5
17.8
11.5
52.8
13
34.8
13
0.0360
Yes
73181520
4059495033440
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03190-12067
03190-12067
黄色 RAL 1021
2
6
M 12 x 1,5
50
22.2
28.2
6
17.8
11.5
57.8
17
34.8
14
0.0442
Yes
73181520
4059495033488
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03190-13087
03190-13087
黄色 RAL 1021
3
8
M 16 x 1,5
63
28.0
35.5
8
22.5
14.5
74
22
44.0
19
0.0991
Yes
73181520
4059495033525
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03190-14107
03190-14107
黄色 RAL 1021
4
10
M 20 x 1,5
63
28.0
35.5
10
22.5
14.5
78
24
44.0
22
0.1388
Yes
73181520
4059495033563
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表