Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03089 - 特级锁紧柱塞,带圆柱顶销
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03089_8.prj},{NB=03089-402410ENTSPANNT},{D=10},{D2=33},{D3=17.0},{D4=11.0},{H=10},{L=74.0},{L1=28},{L2=12},{L3=25},{L4=4},{SW1=22},{SW2=30},{F=2.8},{F1=15},{F2=34},{GEW=0.1459},{EAN=4059495456638},{NDM=20},{NDM1=0.0000},{TYP3=1.0},{XA=24.0},{XB=10.0},{XC=14.0},{XD=22.0},{XE=53.0},{XF=0.30},{XG=2.3},{XH=2.5},{XI=0.8},{XJ=31.0},{XK=3.7},{XL=26.0},{XM=0.0},{XN=0.0},{XO=8.0},{XP=10.7},{XQ=0.00},{XR=13.9},{XMUTTERH=10.000},{XT=30.000},{XU=0.000},{ST=1.500},{XV=8.500},{XW=8.000},{XX=7.000},{XY=10.000},{XZ=3.700},{BEST=03089-402410},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=B},{AUSF=Arretierstift gehärtet},{AUSF1=ohne Rastnut, mit Kontermutter},{D1=M20X1,5},{D5=11 -0,01/-0,03},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
H
长度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
SW1
EAN-Code
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
F
Fase x30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03089-41105
03089-41105
钢制
A
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
5
43.5
17
7
15
3
13
0
1.3
5
12
0.0201
Yes
73181900
4059495022826
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-41206
03089-41206
钢制
A
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
6
51.7
20
8
17
3
14
0
1.8
6
14
0.0299
Yes
73181900
4059495022833
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-41308
03089-41308
钢制
A
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
8
68.0
26
10
23
4
19
0
2.3
15
35
0.0703
Yes
73181900
4059495022840
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-41410
03089-41410
钢制
A
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
10
74.0
28
12
25
4
22
0
2.8
15
34
0.1125
Yes
73181900
4059495022857
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-401105
03089-401105
不锈钢
A
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
5
43.5
17
7
15
3
13
0
1.3
5
12
0.0194
Yes
73181900
4059495022772
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-401206
03089-401206
不锈钢
A
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
6
51.7
20
8
17
3
14
0
1.8
6
14
0.0301
Yes
73181900
4059495022789
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-401308
03089-401308
不锈钢
A
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
8
68.0
26
10
23
4
19
0
2.3
15
35
0.0703
Yes
73181900
4059495022796
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-401410
03089-401410
不锈钢
A
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
10
74.0
28
12
25
4
22
0
2.8
15
34
0.1128
Yes
73181900
4059495022802
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-42105
03089-42105
钢制
B
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
5
M10X1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
5
43.5
17
7
15
3
13
17
1.3
5
12
0.0251
Yes
73181900
4059495456560
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-42206
03089-42206
钢制
B
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
6
M12X1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
6
51.7
20
8
17
3
14
19
1.8
6
14
0.0376
Yes
73181900
4059495456577
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-42308
03089-42308
钢制
B
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
8
M16X1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
8
68.0
26
10
23
4
19
24
2.3
15
35
0.0870
Yes
73181900
4059495456584
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-42410
03089-42410
钢制
B
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
10
M20X1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
10
74.0
28
12
25
4
22
30
2.8
15
34
0.1457
Yes
73181900
4059495456591
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-402105
03089-402105
不锈钢
B
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
5
M10X1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
5
43.5
17
7
15
3
13
17
1.3
5
12
0.0252
Yes
73181900
4059495456607
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-402206
03089-402206
不锈钢
B
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
6
M12X1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
6
51.7
20
8
17
3
14
19
1.8
6
14
0.0358
Yes
73181900
4059495456614
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-402308
03089-402308
不锈钢
B
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
8
M16X1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
8
68.0
26
10
23
4
19
24
2.3
15
35
0.0866
Yes
73181900
4059495456621
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-402410
03089-402410
不锈钢
B
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
10
M20X1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
10
74.0
28
12
25
4
22
30
2.8
15
34
0.1459
Yes
73181900
4059495456638
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-43105
03089-43105
钢制
C
硬化处理顶销
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
5
M10X1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
5
43.5
17
7
15
3
13
0
1.3
5
12
0.0177
Yes
73181900
4059495456645
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-43206
03089-43206
钢制
C
硬化处理顶销
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
6
M12X1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
6
51.7
20
8
17
3
14
0
1.8
6
14
0.0272
Yes
73181900
4059495456652
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-43308
03089-43308
钢制
C
硬化处理顶销
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
8
M16X1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
8
68.0
26
10
23
4
19
0
2.3
15
35
0.0660
Yes
73181900
4059495456669
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-43410
03089-43410
钢制
C
硬化处理顶销
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
10
M20X1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
10
74.0
28
12
25
4
22
0
2.8
15
34
0.1112
Yes
73181900
4059495456676
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-403105
03089-403105
不锈钢
C
硬化处理顶销
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
5
M10X1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
5
43.5
17
7
15
3
13
0
1.3
5
12
0.0175
Yes
73181900
4059495456683
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-403206
03089-403206
不锈钢
C
硬化处理顶销
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
6
M12X1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
6
51.7
20
8
17
3
14
0
1.8
6
14
0.0270
Yes
73181900
4059495456690
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-403308
03089-403308
不锈钢
C
硬化处理顶销
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
8
M16X1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
8
68.0
26
10
23
4
19
0
2.3
15
35
0.0660
Yes
73181900
4059495456706
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-403410
03089-403410
不锈钢
C
硬化处理顶销
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
10
M20X1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
10
74.0
28
12
25
4
22
0
2.8
15
34
0.1080
Yes
73181900
4059495456713
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-44105
03089-44105
钢制
D
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
5
M10X1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
5
43.5
17
7
15
3
13
17
1.3
5
12
0.0237
Yes
73181900
4059495456720
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
03089 - 柱形衬套
norelem
30.05.2024
03089 - 锁紧柱塞,加长顶销
norelem
10.06.2024
03089 - 锁紧柱塞
norelem
26.06.2024
07212 - 六角薄螺母,DIN 439
norelem
28.06.2024
03021 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,钢制,LONG-LOK螺纹锁
norelem
30.05.2024
03089 - 特级锁紧柱塞,锥形顶销
norelem
30.05.2024
03089 - 锁紧柱塞,短款
norelem
10.06.2024
03090 - 锁紧柱塞
norelem
26.06.2024
03089 - 锥型衬套
norelem
30.05.2024
03089 - 锁紧柱塞,带螺纹锁
norelem
30.05.2024
03188 - 柱形衬套
norelem
30.05.2024
03089 - 不锈钢锁紧柱塞
norelem
10.06.2024
07171 - 六角螺栓 DIN 933
norelem
30.05.2024
03001 - 带有开口和球体的金属弹性柱塞,有 LONG-LOK 保险
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表