Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02004 - 自适应球头支撑块,可自动摆回
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
自适应球头端面
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/pendelauflagen/02004.prj},{NB=02004-112_0},{BEST=02004-112},{W=0},{FORM=C},{AUSF=Anlage plan},{Z=1},{D1=40},{D2=35},{D3=M 12},{D4=16},{D5=5.4},{L1=32.0},{L2=5.0},{L3=2.0},{L4=12},{L5=8},{L6=11.3},{BELASTUNG=220},{GEW=0.2531},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495008066},{NDM=12.000},{KDM=10.106},{ST=1.75},{EX=8.30},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{ZGT=Bohrung für Stift als Verdrehsicherung},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
ⁿ/ₐ
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
ZGT
图纸说明
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
02004-105
02004-105
C
夹紧面,平整面
18
15
M 5
7
1.8
14.0
2.1
0.8
5
3
4.6
30
0.0216
Yes
84662080
4059495008028
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02004-106
02004-106
C
夹紧面,平整面
22
18
M 6
8
2.8
16.5
2.5
1.0
6
4
5.6
50
0.0387
Yes
84662080
4059495008035
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02004-108
02004-108
C
夹紧面,平整面
28
23
M 8
11
3.3
21.5
3.4
1.3
8
5
7.5
90
0.0819
Yes
84662080
4059495008042
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02004-110
02004-110
C
夹紧面,平整面
34
29
M 10
13
4.4
27.0
4.2
1.6
10
6
9.2
140
0.1522
Yes
84662080
4059495008059
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02004-112
02004-112
C
夹紧面,平整面
40
35
M 12
16
5.4
32.0
5.0
2.0
12
8
11.3
220
0.2531
Yes
84662080
4059495008066
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02004-305
02004-305
F
夹紧面带齿面
18
15
M 5
7
1.8
14.0
2.1
0.8
5
3
4.6
30
0.0210
Yes
84662080
4059495008073
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02004-306
02004-306
F
夹紧面带齿面
22
18
M 6
8
2.8
16.5
2.5
1.0
6
4
5.6
50
0.0384
Yes
84662080
4059495008080
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02004-308
02004-308
F
夹紧面带齿面
28
23
M 8
11
3.3
21.5
3.4
1.3
8
5
7.5
90
0.0806
Yes
84662080
4059495008097
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02004-310
02004-310
F
夹紧面带齿面
34
29
M 10
13
4.4
27.0
4.2
1.6
10
6
9.2
140
0.1489
Yes
84662080
4059495008103
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02004-312
02004-312
F
夹紧面带齿面
40
35
M 12
16
5.4
32.0
5.0
2.0
12
8
11.3
220
0.2483
Yes
84662080
4059495008110
销孔用于扭转止动
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
02000 - 自适应球头支撑块
norelem
30.05.2024
07112 - 圆形齿面压块
norelem
30.05.2024
02080 - 自适应球头端面,摆角为 12°
norelem
30.05.2024
02081 - 自适应球头支撑块,可自动摆回
norelem
30.05.2024
02005 - 自适应球头端面,可调节
norelem
30.05.2024
02010 - 止动销
norelem
30.05.2024
02040 - 定位支脚
norelem
30.05.2024
03030 - 弹簧柱塞,带内六角和顶珠,钢制
norelem
30.05.2024
02007 - 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换的嵌入件
norelem
30.05.2024
02006 - 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈
norelem
30.05.2024
02003 - 自适应球头支撑块,带 O 型圈和可更换嵌入件
norelem
30.05.2024
02008 - 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和内六角
norelem
30.05.2024
02020 - 定位销和止动销, DIN 6321(1973 版)
norelem
30.05.2024
04570 - 压块
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表