Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01140 - 矩形板,所有表面经过加工,灰口铸铁或铝制
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
板件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/platten/01140.prj},{NB=01140-121X1200},{BEST=01140-121X1200},{MATERIAL=Grauguss},{L=1200},{B=400},{S=40},{GEW=140.500},{BS=Infotext},{INFO=-},{ROHS=Yes},{ZTN=73269098},{EAN=4059495001432},{LX=300,400,600,800,1200},{FILTER=NORELEM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
S
厚度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01140-01X300
01140-01X300
灰口铸铁
300
40
10
0.937
Yes
73269098
4059495000589
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-02X300
01140-02X300
灰口铸铁
300
50
12
1.361
Yes
73269098
4059495000596
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-03X300
01140-03X300
灰口铸铁
300
63
16
2.300
Yes
73269098
4059495000602
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-04X200
01140-04X200
灰口铸铁
200
80
20
2.468
Yes
73269098
4059495000619
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-04X300
01140-04X300
灰口铸铁
300
80
20
3.600
Yes
73269098
4059495000626
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-04X400
01140-04X400
灰口铸铁
400
80
20
4.852
Yes
73269098
4059495000633
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-04X600
01140-04X600
灰口铸铁
600
80
20
7.000
Yes
73269098
4059495000640
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-04X800
01140-04X800
灰口铸铁
800
80
20
9.640
Yes
73269098
4059495000657
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-05X200
01140-05X200
灰口铸铁
200
100
20
2.976
Yes
73269098
4059495000664
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-05X300
01140-05X300
灰口铸铁
300
100
20
4.602
Yes
73269098
4059495000671
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-05X400
01140-05X400
灰口铸铁
400
100
20
6.096
Yes
73269098
4059495000688
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-05X600
01140-05X600
灰口铸铁
600
100
20
9.000
Yes
73269098
4059495000695
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-05X800
01140-05X800
灰口铸铁
800
100
20
12.000
Yes
73269098
4059495000701
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-06X200
01140-06X200
灰口铸铁
200
160
20
4.930
Yes
73269098
4059495000817
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-06X300
01140-06X300
灰口铸铁
300
160
20
7.292
Yes
73269098
4059495000824
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-06X400
01140-06X400
灰口铸铁
400
160
20
9.646
Yes
73269098
4059495000831
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-06X600
01140-06X600
灰口铸铁
600
160
20
13.800
Yes
73269098
4059495000848
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-06X800
01140-06X800
灰口铸铁
800
160
20
19.720
Yes
73269098
4059495000855
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-061X200
01140-061X200
灰口铸铁
200
200
20
5.998
Yes
73269098
4059495000718
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-061X300
01140-061X300
灰口铸铁
300
200
20
9.160
Yes
73269098
4059495000725
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-061X400
01140-061X400
灰口铸铁
400
200
20
12.242
Yes
73269098
4059495000732
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-061X600
01140-061X600
灰口铸铁
600
200
20
18.500
Yes
73269098
4059495000749
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-061X800
01140-061X800
灰口铸铁
800
200
20
24.300
Yes
73269098
4059495000756
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-062X200
01140-062X200
灰口铸铁
200
250
20
7.624
Yes
73269098
4059495000763
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01140-062X300
01140-062X300
灰口铸铁
300
250
20
11.658
Yes
73269098
4059495000770
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表