Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01130 - 矩形板,精密钢
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
板件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/platten/01130.prj},{NB=01130-06X500},{BEST=01130-06X500},{L=500},{B=100},{S=20},{GEW=8.052},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269098},{EAN=4059495000367},{FILTER=NORELEM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
S
厚度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01130-01X250
01130-01X250
250
40
8
0.648
Yes
73269098
4059495000152
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-01X500
01130-01X500
500
40
8
1.290
Yes
73269098
4059495000169
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-01X750
01130-01X750
750
40
8
1.954
Yes
73269098
4059495000176
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-01X1000
01130-01X1000
1000
40
8
2.700
Yes
73269098
4059495000145
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-02X250
01130-02X250
250
50
10
1.002
Yes
73269098
4059495000190
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-02X500
01130-02X500
500
50
10
2.020
Yes
73269098
4059495000206
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-02X750
01130-02X750
750
50
10
3.058
Yes
73269098
4059495000213
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-02X1000
01130-02X1000
1000
50
10
4.200
Yes
73269098
4059495000183
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-03X250
01130-03X250
250
63
12
1.528
Yes
73269098
4059495000237
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-03X500
01130-03X500
500
63
12
3.020
Yes
73269098
4059495000244
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-03X750
01130-03X750
750
63
12
4.575
Yes
73269098
4059495000251
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-03X1000
01130-03X1000
1000
63
12
6.100
Yes
73269098
4059495000220
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-04X250
01130-04X250
250
80
16
2.580
Yes
73269098
4059495000275
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-04X500
01130-04X500
500
80
16
5.124
Yes
73269098
4059495000282
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-04X750
01130-04X750
750
80
16
7.668
Yes
73269098
4059495000299
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-04X1000
01130-04X1000
1000
80
16
10.190
Yes
73269098
4059495000268
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-05X250
01130-05X250
250
100
16
3.134
Yes
73269098
4059495000312
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-05X500
01130-05X500
500
100
16
6.420
Yes
73269098
4059495000329
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-05X750
01130-05X750
750
100
16
9.632
Yes
73269098
4059495000336
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-05X1000
01130-05X1000
1000
100
16
13.500
Yes
73269098
4059495000305
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-06X250
01130-06X250
250
100
20
3.984
Yes
73269098
4059495000350
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-06X500
01130-06X500
500
100
20
8.052
Yes
73269098
4059495000367
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-06X750
01130-06X750
750
100
20
12.000
Yes
73269098
4059495000374
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-06X1000
01130-06X1000
1000
100
20
16.000
Yes
73269098
4059495000343
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01130-07X250
01130-07X250
250
125
25
6.201
Yes
73269098
4059495000398
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表