Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
83450 - 机械式位置开关 塑料外壳
norelem
电动机构
83000 电感式传感器 安全开关 机械式位置开关
机械式位置开关
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/elektromechanik/gruppe_83000/mech_positionierschalter/83450.prj},{NB=83450-1111},{BEST=83450-1111},{AA=Schraubanschluss},{ANSQS=0,34-1,5},{ABL=5-6},{ANZOE=1},{ANZSL=1},{ANZDMKS=0,6-0,8},{ANZDMBF=1,2},{LTEF=M20 ausbrechbar},{SA=IP66/IP67},{SHK=5000/h},{SKL=II Schutzisolierung},{VG=3},{BMISP=300},{BMSPF=4},{TDS=10},{BTGMIN=10},{BTGMAX=0,5},{GEW=0.0678},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85364100},{EAN=4059495718026},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AA
连接方式
ⁿ/ₐ
ANSQS
导线截面 max.
[mm²]
ABL
剥线长度
[mm]
ANZOE
常闭数量
ⁿ/ₐ
ANZSL
常开数量
ⁿ/ₐ
ANZDMKS
锁紧扭矩 接触螺丝
[Nm]
ANZDMBF
锁紧扭矩 固定螺丝
[Nm]
LTEF
电缆入口
ⁿ/ₐ
SA
防护级别
ⁿ/ₐ
SHK
启动频率
ⁿ/ₐ
SKL
防护等级
ⁿ/ₐ
VG
脏物程度
ⁿ/ₐ
BMISP
额定绝缘电压
[V]
BMSPF
额定冲击耐受电压
[kV]
TDS
连续
[A]
BTGMIN
运行速度
[mm/min.]
BTGMAX
运行速度
[m/s]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
83450-1111
83450-1111
螺纹接头
0,34-1,5
5-6
1
1
0,6-0,8
1,2
M20 破坏型
IP66/IP67
5000/h
II 防护绝缘层
3
300
4
10
10
0,5
0.0678
Yes
85364100
4059495718026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
83450-1120
83450-1120
螺纹接头
0,34-1,5
5-6
2
-
0,6-0,8
1,3
M20 破坏型
IP66/IP67
5000/h
II 防护绝缘层
3
300
4
10
10
0,5
0.0681
Yes
85364100
4059495718033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
83450-1121
83450-1121
螺纹接头
0,34-1,5
5-6
2
1
0,6-0,8
1,4
M20 破坏型
IP66/IP67
5000/h
II 防护绝缘层
3
300
4
5
10
0,5
0.1900
Yes
85364100
4059495718040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表