ESH-KM12 - Weld-in Thermowell
Anderson-Negele Europe-Asia
Process adaption
Dairy, Food & Beverage
CLEANadapt
Powered by
CAD模型選擇
{negele/prozessadaptionen_und_fittings/lebensmittel_und_getraenke/cleanadapt/esh_km12_asmtab.prj},{NB=ESH-KM12/150-6},{IDNR=},{BZ=ESH-KM12/150-6},{AUS=Tauchhülse},{L=150},{MAT=1.4404 (316L)},{INFO=für TFP mit Spitzen Ø 4 mm ab Länge 165 mm},{VERS=4},{PPATH=clamp_connection/esh_km12_asmtpl.prj},{PRA=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BZ
Orderspecification
ⁿ/ₐ
AUS
Execution
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
INFO
ⁿ/ₐ
PRA
ⁿ/ₐ
ESH-KM12/85
ESH-KM12/85
Tauchhülse
85
1.4404 (316L)
für TFP Ø 6 mm, ab Länge ...
1
ESH-KM12/85-6
ESH-KM12/85-6
Tauchhülse
85
1.4404 (316L)
für TFP mit Spitzen Ø 4 m...
3
ESH-KM12/150
ESH-KM12/150
Tauchhülse
150
1.4404 (316L)
für TFP Ø 6 mm, ab Länge ...
1
ESH-KM12/150-6
ESH-KM12/150-6
Tauchhülse
150
1.4404 (316L)
für TFP mit Spitzen Ø 4 m...
4
ESH-KM12/230
ESH-KM12/230
Tauchhülse
230
1.4404 (316L)
für TFP Ø 6 mm, ab Länge ...
2
ESH-KM12/230-6
ESH-KM12/230-6
Tauchhülse
230
1.4404 (316L)
für TFP mit Spitzen Ø 4 m...
5
ESH-KM12/400
ESH-KM12/400
Tauchhülse
400
1.4404 (316L)
für TFP Ø 6 mm, ab Länge ...
2
ESH-KM12/400-6
ESH-KM12/400-6
Tauchhülse
400
1.4404 (316L)
für TFP mit Spitzen Ø 4 m...
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表